Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 SL1201A는 1.3 m 랙에 제공되는 600 VAC, 63 A, 30 kVA, 3상 AC 에뮬레이터입니다. 옵션 SDC를 추가하면 ±500 V, ±180 A, 40 kW, 회생 DC 전원 공급기/전자 부하로 작동합니다.
Maximum AC power
30 kW
Maximum DC power
40 kW
Maximum AC voltage
600 VAC
Maximum DC voltage
±500 VDC
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
SL1200A 시리즈는 변압기를 사용하지 않고도 30 kVA부터 630 kVA까지, 최대 1,200 VAC의 모든 3상 AC 테스트 요구 사항을 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 600 VAC와 1200 VAC의 두 전압 범위를 사용할 수 있습니다. 600 VAC 모델은 저전압 인버터 테스트를 비롯하여 EV 및 EVSE 충전 테스트 분야에 적합합니다. 1,200 VAC 모델은 크고 복잡한 테스트 설정을 하지 않고도 IEC LV-AC 한계에서 HVRT 테스트가 가능합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.