SL 1201A Scienlab 回生ACエミュレータ、600 Vac、63 A、30 kVA、3相

キーサイトの SL1201Aは、600 VAC、63 A、30 kVA、3相ACエミュレータで1.3 mラックに収納されています。 オプションのSDCを追加すると、±500 V、±180 A、40 kWの回生DC電源/電子負荷として動作します。

製品画像
  • Maximum AC power

    30 kW

  • Maximum DC power

    40 kW

  • Maximum AC voltage

    600 VAC

  • Maximum DC voltage

    ±500 VDC

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

SL1200Aシリーズ Scienlab再生3相ACエミュレーターのご案内

SL1200Aシリーズは、30 kVAから630 kVAまで、AC1200 Vまでの3相AC電源テストのニーズに変圧器なしで対応できるように設計されています。 2種類の電圧レンジが利用可能:AC600 VacとAC1200 Vac。 600 Vacモデルは、低電圧インバーターテスト、EVやEVSEの充電テストアプリケーションに最適です。 1200 Vacモデルは、大規模で複雑なテストセットアップを必要とせずに、IEC LV-ACリミットでの(HVRT)テストを可能にします。

  • 最大1200 VL-L、最大130 A、最大630 kVAまでのAC試験ニーズに対応
  • 変圧器などの追加の機器なしで、フル仕様で1200 VL-Lを実現
  • 85 %以上の効率を誇る100 %回生(双方向)電源ソリューションで省エネを実現
  • 簡単に操作できるソフト・フロント・パネル(SFP)ですぐに使いこなせる
  • ハードウェア、ソフトウェア、コンサルティング、サポートサービスをフルに世界中で単一ベンダーで提供し、EVSE / EV充電テストなどの様々なアプリケーションに対応します。