Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
AC/grid emulators go beyond EV emulation, providing an all-in-one system for efficient testing of power electronic devices and grid-connected systems. Applications include EV and EVSE charging tests, renewable energy and energy storage system validation, and grid integration and compliance testing to standards such as IEEE 1547. Precisely emulate normal and abnormal grid conditions to evaluate functions such as voltage and frequency ride-through, power quality, and anti-islanding. A simple upgrade enables low-latency power hardware-in-the-loop (PHIL) operation on all SL1200A Series models, supporting real-time, closed-loop testing of grid-connected devices and controls. Bidirectional operation enables the system to source or sink power and regenerate energy back to the facility grid. Need help selecting? Check out the resources below.
Upgrade any SL1200A Series model for low-latency PHIL operation. Enable real-time, closed-loop testing of grid-connected devices and controls without replacing your existing AC/grid emulator.
外部トランスなしで最大1200 VACまでの柔軟な電圧範囲に対応し、テストセットアップを簡素化し、貴重なラボスペースを節約し、指定された電圧で最高の性能を保証します。
ACおよびDC電圧の両方の機能を単一のデバイスに統合することで、貴重なラボスペースを犠牲にすることなく、低電圧および高電圧規格のテストに対応する多用途なオールインワンソリューションとなります。
Designed with modularity in mind to scale power output by paralleling multiple units to meet higher power requirements (up to 1.35 MW / 2.0 MVA) using an output combiner box and communication cable.
Maximum AC power
30 kW ~ 90 kW
Maximum DC power
40 kW ~ 120 kW
Maximum AC voltage
600 VAC ~ 1200 VAC
Maximum DC voltage
±500 VDC ~ ±1000 VDC
SL1201A
キーサイトの SL1201Aは、600 VAC、63 A、30 kVA、3相ACエミュレータで1.3 mラックに収納されています。 オプションのSDCを追加すると、±500 V、±180 A、40 kWの回生DC電源/電子負荷として動作します。
SL1200Aシリーズは、30 kVAから630 kVAまで、AC1200 Vまでの3相AC電源テストのニーズに変圧器なしで対応できるように設計されています。 2種類の電圧レンジが利用可能:AC600 VacとAC1200 Vac。 600 Vacモデルは、低電圧インバーターテスト、EVやEVSEの充電テストアプリケーションに最適です。 1200 Vacモデルは、大規模で複雑なテストセットアップを必要とせずに、IEC LV-ACリミットでの(HVRT)テストを可能にします。
SL1213A
SL1200Aシリーズは、30 kVAから630 kVAまで、AC1200 Vまでの3相AC電源テストのニーズに変圧器なしで対応できるように設計されています。 2種類の電圧レンジが利用可能:AC600 VacとAC1200 Vac。 600 Vacモデルは、低電圧インバーターテスト、EVやEVSEの充電テストアプリケーションに最適です。 1200 Vacモデルは、大規模で複雑なテストセットアップを必要とせずに、IEC LV-ACリミットでの(HVRT)テストを可能にします。
SL1200Aシリーズは、30 kVAから630 kVAまで、AC1200 Vまでの3相AC電源テストのニーズに変圧器なしで対応できるように設計されています。 2種類の電圧レンジが利用可能:AC600 VacとAC1200 Vac。 600 Vacモデルは、低電圧インバーターテスト、EVやEVSEの充電テストアプリケーションに最適です。 1200 Vacモデルは、大規模で複雑なテストセットアップを必要とせずに、IEC LV-ACリミットでの(HVRT)テストを可能にします。
SL1215A
キーサイトのSL1215Aは、デュアルレンジ(600/1200 Vac)、90 kVA、3相AC/グリッドエミュレーターで、1.7 mラックに収納されています。オプションのSDCを追加すると、デュアルレンジ(±500/±1000 V)、120 kWの回生DC電源/電子負荷として動作します。
SL1200Aシリーズは、30 kVAから630 kVAまで、AC1200 Vまでの3相AC電源テストのニーズに変圧器なしで対応できるように設計されています。 2種類の電圧レンジが利用可能:AC600 VacとAC1200 Vac。 600 Vacモデルは、低電圧インバーターテスト、EVやEVSEの充電テストアプリケーションに最適です。 1200 Vacモデルは、大規模で複雑なテストセットアップを必要とせずにIEC LV-ACリミットでの(HVRT)テストを可能にします。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
PHIL testing connects real power hardware to a real-time simulation, enabling closed-loop evaluation of devices and controls under repeatable, simulated grid conditions.
Low latency reduces delay in the closed-loop connection between the simulator and the hardware under test, supporting more responsive and representative real-time testing.
低レイテンシPHIL機能は、すべてのSL1200Aシリーズ回生型AC/グリッド・エミュレータモデルのアップグレードとしてご利用いただけます。
はい。既存のSL1200Aシリーズシステムはアップグレード可能であり、AC/グリッド・エミュレータを買い替えることなく、低レイテンシPHIL動作を追加することができます。
一般的なアプリケーションには、系統連系コンバータ、分散型エネルギーリソース、エネルギー貯蔵システム、EVおよびEVSEパワーエレクトロニクス、ならびにそれらに付随する制御装置のテストが含まれます。
このシステムでは、電圧および周波数のライドスルー、電力品質、単独運転防止動作などの機能を評価するために、正常および異常なグリッド条件を再現できます。
はい。回生型の4象限アーキテクチャにより、電力の供給(ソース)および吸収(シンク)を行い、施設グリッドへ電力を回生できるため、テスト中のエネルギー消費の削減に貢献します。
低レイテンシPHILはテスト環境にリアルタイムのクローズド・ループ機能を追加し、提供されているシーケンシングおよび適合性ソフトウェアは、定義されたグリッド・テスト手順の自動化を支援します。