Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os emuladores de rede CA da Keysight são projetados para simular com precisão as condições reais da rede elétrica em um ambiente de laboratório controlado. Uma característica marcante é sua operação em quatro quadrantes e alta eficiência regenerativa, permitindo fluxo de energia bidirecional para alimentação e dissipação, reduzindo significativamente o consumo de energia ao devolver a energia não utilizada para a rede. Esses emuladores oferecem uma ampla faixa de tensão e potência de saída sem a necessidade de transformadores externos volumosos. Eles podem simular com precisão diversos distúrbios da rede essenciais para o cumprimento rigoroso das normas. Além disso, sua arquitetura modular permite fácil dimensionamento de potência, o que é ideal para engenheiros elétricos e automotivos que trabalham com mobilidade elétrica, carregadores EV/EVSE, inversores solares e outros recursos de energia distribuída. Solicite hoje mesmo uma cotação para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Os emuladores de rede CA da Keysight podem tanto fornecer quanto absorver energia, o que reduz o consumo de energia e os custos operacionais quando combinados com alta eficiência regenerativa (>85%).
Faixas de tensão flexíveis de até 1200 VCA sem transformadores externos, o que simplifica as configurações de teste, economiza espaço valioso no laboratório e garante desempenho total na tensão especificada.
Integre recursos de tensão CA e CC em um único dispositivo, tornando-se uma solução versátil e completa para testar padrões de baixa e alta tensão sem comprometer o valioso espaço do laboratório.
Projetado com modularidade em mente para dimensionar a potência de saída através do paralelismo de várias unidades para atender a requisitos de potência mais elevados (até 810 kW / 1,2 MVA) usando uma caixa combinadora de saída e um cabo de comunicação.
Maximum voltage
600 V até 1200 V
Maximum power
40 kW até 120 kW
Type
Regenerative AC Emulator, Dual-Range Regenerative AC Emulator
Maximum AC power
30 kW até 90 kW
SL1201A
O Keysight SL1201A é um emulador CA trifásico de 600 VCA, 63 A, 30 kW/42 kVA em um rack de 1,3 m. Adicione a opção SDC e opere como uma fonte de alimentação CC regenerativa/carga eletrônica de ±500 V, ±180 A, 40 kW.
A série SL1200A foi projetada para atender a todas as suas necessidades de teste CA trifásico até 1200 VCA, de 30 kVA a 630 kVA, sem a necessidade de um transformador. Estão disponíveis duas faixas de tensão: 600 VCA e 1200 VCA. Os modelos de 600 VCA são ideais para testes de inversores de baixa tensão, bem como para aplicações de teste de carregamento de EV e EVSE. Os modelos de 1200 VCA permitem testes (HVRT) no limite IEC LV-CA sem a necessidade de uma configuração de teste grande e complexa.
SL1213A
O Keysight SL1213A é um emulador CA trifásico de 1200 VCA, 65 A, 90 kW/135 kVA em um rack de 1,7 m. Adicione a opção SDC e opere como uma fonte de alimentação CC regenerativa/carga eletrônica de ±1000 V, ±180 A, 120 kW.
A série SL1200A foi projetada para atender a todas as suas necessidades de teste CA trifásico até 1200 VCA, de 30 kVA a 630 kVA, sem a necessidade de um transformador. Estão disponíveis duas faixas de tensão: 600 VCA e 1200 VCA. Os modelos de 600 VCA são ideais para testes de inversores de baixa tensão, bem como para aplicações de teste de carregamento de EV e EVSE. Os modelos de 1200 VCA permitem testes (HVRT) no limite IEC LV-CA sem a necessidade de uma configuração de teste grande e complexa.
SL1215A
O Keysight SL1215A é um emulador trifásico CA/rede de dupla faixa (600/1200 VCA), 90 kVA, em um rack de 1,7 m. Escolha a opção SDC e opere como uma fonte de alimentação CC regenerativa/carga eletrônica de dupla faixa (±500/±1000 V), 120 kW.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um emulador CA é um dispositivo eletrônico sofisticado projetado para replicar o comportamento e as condições da rede elétrica real em um ambiente laboratorial controlado. O objetivo principal de um emulador CA é fornecer um ambiente realista e controlável para testar dispositivos eletrônicos de potência e dispositivos conectados à rede. Ele pode simular uma ampla gama de condições da rede. Aqui estão algumas características principais dos emuladores CA:
Os emuladores CA tornaram-se ferramentas indispensáveis em vários setores, impulsionados principalmente pela crescente complexidade das redes elétricas modernas e pela proliferação de eletrônicos de potência ligados à rede. Suas principais aplicações podem ser categorizadas da seguinte forma:
Escolher o emulador de rede CA certo é fundamental para testes eficazes e precisos. Aqui estão algumas especificações técnicas e recursos importantes a serem considerados:
Um emulador de rede CA é um dispositivo eletrônico sofisticado que replica as condições reais da rede elétrica em um ambiente de laboratório controlado. Ao contrário das fontes de alimentação padrão, eles são altamente programáveis, oferecendo operação de quatro quadrantes para fornecer e absorver energia, com capacidade regenerativa para devolver com eficiência a energia absorvida à rede local.
Esses emuladores são essenciais para testar dispositivos conectados à rede, como inversores solares, carregadores de veículos elétricos (incluindo sistemas V2G) e sistemas de armazenamento de energia. Eles podem simular com precisão tudo, desde a operação normal da rede até perturbações complexas, como quedas/aumentos de tensão, variações de frequência, harmônicos e condições de falha. Ao fornecer controle preciso sobre tensão, corrente e frequência, os emuladores de rede CA permitem que os fabricantes realizem testes de conformidade com padrões internacionais (por exemplo, IEEE 1547), acelerem o desenvolvimento de produtos e garantam a integração segura e confiável da eletrônica de potência na rede moderna.