Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
AC/Netz-Emulatoren gehen über die reine Elektrofahrzeug-Emulation hinaus und bieten ein Komplettsystem für effizientes Testen von Leistungselektronik und netzgekoppelten Systemen. Anwendungsbereiche sind Ladetests für Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur, Validierung von Systemen für erneuerbare Energien und Energiespeicher sowie Netzintegrations- und Konformitätsprüfungen gemäß Standards wie IEEE 1547. Normale und anormale Netzbedingungen werden präzise emuliert, um Funktionen wie Spannungs- und Frequenzstabilität, Netzqualität und Inselnetzstabilität zu bewerten. Ein einfaches Upgrade ermöglicht den latenzarmen Hardware-in-the-Loop-Betrieb (PHIL) für alle Modelle der SL1200A-Serie und unterstützt Echtzeit-Tests von netzgekoppelten Geräten und Steuerungen im geschlossenen Regelkreis. Der bidirektionale Betrieb erlaubt es dem System, Leistung zu beziehen oder aufzunehmen und Energie in das Netz zurückzuspeisen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Weitere Informationen finden Sie in den unten stehenden Ressourcen.
Rüsten Sie jedes Modell der SL1200A-Serie für den PHIL-Betrieb mit geringer Latenz auf. Ermöglichen Sie Echtzeit-Tests im geschlossenen Regelkreis für netzgekoppelte Geräte und Steuerungen, ohne Ihren vorhandenen AC-/Netzemulator austauschen zu müssen.
Flexible Spannungsbereiche bis zu 1200 VAC ohne externe Transformatoren, was den Testaufbau vereinfacht, wertvollen Laborplatz spart und die volle Leistungsfähigkeit bei der angegebenen Spannung gewährleistet.
Durch die Integration von Wechsel- und Gleichspannungsfunktionen in ein einziges Gerät entsteht eine vielseitige Komplettlösung zum Testen von Nieder- und Hochspannungsnormen, ohne wertvollen Laborraum zu beanspruchen.
Das System wurde mit Blick auf Modularität entwickelt, um die Leistung durch Parallelschaltung mehrerer Einheiten zu erhöhen und so höhere Leistungsanforderungen (bis zu 1,35 MW / 2,0 MVA) mithilfe einer Ausgangskombinationsbox und eines Kommunikationskabels zu erfüllen.
Maximum AC power
30 kW bis 90 kW
Maximum DC power
40 kW bis 120 kW
Maximum AC voltage
600 VAC bis 1200 VAC
Maximum DC voltage
±500 VDC bis ±1000 VDC
SL1201A
Der Keysight SL1201A ist ein 600-V-Wechselstromemulator (63 A, 30 kW / 42 kVA) im 1,3-m-Rack. Mit der Option SDC kann er als regeneratives Gleichstromnetzteil/elektronische Last mit ±500 V, ±180 A und 40 kW betrieben werden.
Der SL1201A ist ein regenerativer 600-V-Wechselstromemulator für drei Phasen, der für Testanwendungen mit Wechselrichtern, Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur entwickelt wurde. Durch ein einfaches Upgrade lässt sich die Netzsimulation in Echtzeit mit geringer Latenz für Hardware-in-the-Loop-Anwendungen erweitern. Er liefert bis zu 30 kW Wechselstrom, 42 kVA Scheinleistung und 63 A sowie bis zu 40 kW Gleichstrom. Seine regenerative, bidirektionale Architektur speist Energie in das System zurück, anstatt sie als Wärme abzuführen. Dadurch werden Energieverbrauch und Kühlbedarf reduziert.
SL1213A
Der Keysight SL1213A ist ein 1200-V-Wechselstromemulator (65 A, 90 kW / 135 kVA) im 1,7-m-Rackformat. Mit der Option SDC kann er als regeneratives Gleichstromnetzteil/elektronische Last mit ±1000 V, ±180 A und 120 kW betrieben werden.
Der SL1213A ist ein regenerativer 1200-VAC-Drehstromemulator, der für Tests von Hochleistungs- und Hochspannungsnetzen sowie Wechselrichtern entwickelt wurde. Durch ein einfaches Upgrade lässt sich die Netzsimulation in Echtzeit mit geringer Latenz für Hardware-in-the-Loop-Anwendungen erweitern. Er liefert bis zu 90 kW Wechselstrom, 135 kVA Scheinleistung und 65 A. Der direkte 1200-VAC-Ausgang ermöglicht anspruchsvolle Hochspannungstests ohne großen externen Transformator.
SL1215A
Der Keysight SL1215A ist ein 3-Phasen-Wechselstrom-/Netzemulator mit zwei Messbereichen (600/1200 V AC), 90 kVA und einem Gehäuse von 1,7 m Höhe. Mit der Option SDC kann er als regeneratives Gleichstromnetzteil/elektronische Last mit zwei Messbereichen (±500/±1000 V), 120 kW Leistung betrieben werden.
Die SL1200A-Serie wurde für alle Ihre Anforderungen an 3-phasige Wechselstromprüfungen bis 1200 V AC und Leistungen von 30 kVA bis 630 kVA ohne Transformator entwickelt. Zwei Spannungsbereiche stehen zur Verfügung: 600 V AC und 1200 V AC. Die 600-V-AC-Modelle eignen sich ideal für Niederspannungs-Wechselrichterprüfungen sowie für Ladeprüfungen von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur. Die 1200-V-AC-Modelle ermöglichen Hochspannungs-Richtungsprüfungen (HVRT) an der IEC-Niederspannungsgrenze (LV-AC) ohne großen, komplexen Prüfaufbau.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
PHIL-Tests verbinden reale Leistungselektronik mit einer Echtzeitsimulation und ermöglichen so eine geschlossene Bewertung von Geräten und Steuerungen unter wiederholbaren, simulierten Netzbedingungen.
Niedrige Latenzzeiten reduzieren die Verzögerung in der geschlossenen Regelschleife zwischen Simulator und zu testender Hardware und ermöglichen so reaktionsschnellere und repräsentativere Echtzeittests.
Die PHIL-Funktion mit niedriger Latenz ist als Upgrade für alle regenerativen AC/Netzemulatormodelle der Serie SL1200A verfügbar.
Ja. Bestehende Systeme der Serie SL1200A können aufgerüstet werden, sodass Anwender den PHIL-Betrieb mit niedriger Latenz hinzufügen können, ohne ihren AC/Grid-Emulator austauschen zu müssen.
Typische Anwendungsgebiete umfassen das Testen von netzgekoppelten Umrichtern, dezentralen Energiequellen, Energiespeichersystemen, Leistungselektronik für Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur sowie deren zugehörigen Steuerungen.
Das System kann normale und anormale Netzbedingungen simulieren, um Funktionen wie Spannungs- und Frequenzüberbrückung, Stromqualität und Anti-Inselbildungsverhalten zu bewerten.
Ja. Die regenerative Vier-Quadranten-Architektur kann Energie erzeugen und aufnehmen sowie Energie in das Anlagennetz zurückspeisen, wodurch der Energieverbrauch während der Tests reduziert wird.
PHIL mit niedriger Latenz erweitert die Testumgebung um Echtzeit-Regelkreisfunktionen, während verfügbare Sequenzierungs- und Konformitätssoftware zur Automatisierung definierter Grid-Testverfahren beitragen kann.