Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
5Gチャネルエミュレーション
チャネルエミュレーションは、無線デバイスや基地局のリアルタイムの性能テストを可能にします。
9 レッスン
DCおよびAC電力の基礎
ほぼすべての電気工学アプリケーションにとって必須の知識である、DCおよびAC電力の基本を学びましょう。
8 レッスン
AC6800Bシリーズ ベーシックAC電源
このデータシートでは、キーサイトの新しいAC6800BシリーズベーシックAC電源が提供する直感的なユーザーインターフェース、柔軟なI/O、および低い所有コストについて説明しています。
AC6800 シリーズ ベーシックAC 電源
このデータシートでは、新しいキーサイトAC6800シリーズベーシックAC電源の製品仕様と利点について説明しています。
衛星通信用チャネルエミュレーションテスト
このコースでは、チャネルエミュレータを使用して衛星からエンドユーザーまでの現実的な条件をシミュレートすることで、より早く問題をテストし発見する方法を学びます。
3 レッスン
5G NTNシステム シミュレーションおよびエミュレーション ブートキャンプ
このブートキャンプでは、モデリング、シミュレーション、エミュレーションのためのキーサイトのNTNソリューションエコシステムを探求します。
13 レッスン
はじめにtoAI データセンターのエミュレーションと最適化
実環境のAIワークロードをエミュレートし、進化し続けるAIクラスタや新コンポーネントの設計を検証する方法について解説します。
5 レッスン
Keysight AC6800Bシリーズ ベーシックAC電源および6800Cシリーズ 高性能AC電源
この資料は、キーサイトの新しいAC6800Bおよび6800Cシリーズの概要、交流電源の製品仕様と価格についてご紹介しています。
RP79xxシリーズ用AC入力ケーブル各種
5kWから30kWまで各種容量のモデルをラインナップしておりますが、使用する上でAC入力が200Vまたは400Vとなるため一般的な二線または三線のAC入力ケーブルが使用出来ません。そのために良く使用される丸端子での接続並びに防滴形のコネクタでの接続用のケーブルをご用意しております。
デジタルマルチメータを使用した正確なAC実効値測定
AC RMS測定の複雑さとその対処法について説明します。
バッテリーエミュレーションを使用してモバイルおよびIoTデバイスのバッテリー寿命を延ばす方法
バッテリーエミュレーションを使用して、ハードウェアの変更、ソフトウェア/ファームウェアのアップデートなどの影響を迅速に特定することで、設計を最適化する方法を学びます。
2 レッスン
単相/400 Hzの航空テスト用のAC電源
この1ページのアプリケーション概要では、単相、400Hzの航空電子工学試験用のAC容量 供給に焦点を当てています。
キーサイト N2820A/N2821A 高感度AC/DC電流プローブ
N2820Aシリーズ高感度電流プローブは、広いダイナミックレンジで高感度電流測定のニーズに対応します。
キーサイト・テクノロジー N7617B無線LAN 802.11a/b/g/n/ac用Signal Studio
802.11a/b/g/j/p/n/ac波形を作成およびカスタマイズし、コンポーネントの電力および変調性能を特性評価するとともに、レシーバー設計用のIEEE 802.11 WLAN標準準拠信号を生成します。
電源アダプター・パネル・テストのためのAC電源を供給
この1ページのアプリケーションブリーフは、電源アダプターパネルテスト用のAC電源供給に焦点を当てています。
310 VacまでのLEDドライバーテストのためのAC電源を供給
この1ページのアプリケーションブリーフは、最大270 V ACの照明バラストのテスト用AC電源供給に焦点を当てています。
充電テクノロジーのテスト
キーサイトのScienlab Charging Discovery System(CDS)は、ポータブルの用途からラボでの包括的なアプリケーションまで、すべての充電テスト領域をカバーするオールインワンのシステムです。
無線LAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah Xシリーズ 測定アプリケーション N9077A/W9077A
WLAN 802.11 a/b/g/n/ac (N9077A & W9077A) Xシリーズ測定アプリケーションの概要
EV車載充電器のテスト
キーサイトの AC6900 3相AC電源ソースを使用して、正確かつ効果的に、高い信頼性で、車載充電器の開発を加速する方法を解説するソリューションブリーフです。
キーサイト・テクノロジー E5080A ENAネットワーク・アナライザ E5071C/8753ユーザー向けのコード互換ソリューション
このチラシでは、E5080Aコードエミュレーションモードを紹介しています。
何をお探しですか?