Sistemas de teste de baterias EV da Keysight

Soluções líderes em testes de baterias, da célula ao conjunto

As soluções de teste de baterias EV da Keysight oferecem uma plataforma precisa para avaliar baterias de veículos elétricos em todos os níveis, desde células individuais até conjuntos completos. Essas soluções se destacam por seus recursos de energia regenerativa de alta eficiência, reduzindo significativamente os custos operacionais ao devolver energia à rede durante a descarga. Juntamente com um software poderoso para armazenamento de energia e operações de laboratório, a Keysight oferece controle preciso sobre sequências de teste, gerenciamento de dados e técnicas avançadas de caracterização. Esses recursos são cruciais para os engenheiros automotivos garantirem a segurança, o desempenho, a eficiência e a longevidade das baterias de veículos elétricos, impactando diretamente o desenvolvimento acelerado e a implantação confiável de veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia estacionários e o ecossistema mais amplo de mobilidade elétrica. Solicite hoje mesmo um orçamento para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

Célula para empacotar

Teste células individuais de bateria, módulos e conjuntos completos de baterias para uma caracterização detalhada em cada fase do desenvolvimento, garantindo qualidade e desempenho em todas as escalas.

Energia regenerativa

Projetado com recursos regenerativos, muitas vezes excedendo 90% de recuperação de energia, de modo que a energia da bateria durante os ciclos de descarga é realimentada na rede, em vez de ser dissipada como calor.

Software completo

Defina, controle e monitore sequências de testes complexas, incluindo testes de desempenho, funcionais, de envelhecimento e ambientais, com conformidade integrada para os padrões globais da indústria.

EIS em todos os canais

Suporte à espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) em vários canais para caracterizar a impedância de uma célula em uma faixa de frequência, ajudando a identificar possíveis problemas ou mecanismos de degradação.

prod_image
  • Battery Types

    Module, Cell, Pack

  • Form factor

    Cabinet, Dual cabinet, Benchtop, Rack mounted, Combined

  • Maximum power

    N/A até 350 kW

  • Measurement type

    Differential voltage, Temperature, Digital IO, Communications, Power supply, Analog out, Analog in

  • Mains voltage

    48 VDC até 480 VAC

Perguntas frequentes