Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
3D Interconnect Designer offre un ambiente flessibile di modellazione e ottimizzazione per qualsiasi struttura di interconnessione avanzata, inclusi chiplet, chip impilati, contenitori e circuiti stampati.
Ottieni una convalida digitale più rapida a un prezzo inferiore grazie alla permuta.
Emula ogni parte dell'infrastruttura del tuo data center. Emula qualsiasi cosa. Ottimizza tutto.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Ottieni test rapidi e accurati a livello di scheda con un solido ICT in linea e offline progettato per la produzione moderna.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Individuare le interferenze con il software di gestione dello spettro di post-elaborazione in laboratorio.
Utilizza questo strumento di selezione per individuare rapidamente l'alimentatore più adatto alle tue esigenze in materia di ATE nel settore aerospaziale e della difesa.
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Storie di successo
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Le soluzioni Keysight per il test delle batterie EV offrono una piattaforma precisa per la valutazione delle batterie dei veicoli elettrici a tutti i livelli, dalle singole celle ai pacchi completi. Queste soluzioni si distinguono per le loro capacità di alimentazione rigenerativa ad alta efficienza, che riducono significativamente i costi operativi reimmettendo energia nella rete durante la scarica. In combinazione con un potente software per lo stoccaggio di energia e le operazioni di laboratorio, Keysight offre un controllo preciso sulle sequenze di test, la gestione dei dati e tecniche di caratterizzazione avanzate. Queste funzionalità sono fondamentali per gli ingegneri automobilistici per garantire la sicurezza, le prestazioni, l'efficienza e la longevità delle batterie EV, con un impatto diretto sullo sviluppo accelerato e sull'implementazione affidabile dei veicoli elettrici, dei sistemi di stoccaggio di energia stazionari e dell'ecosistema più ampio della mobilità elettrica. Richiedete oggi stesso un preventivo per una delle nostre configurazioni più popolari. Avete bisogno di aiuto per la scelta? Consultate le risorse riportate di seguito.
Testare singole celle della batteria, moduli e pacchi batteria completi per una caratterizzazione approfondita in ogni fase dello sviluppo, garantendo qualità e prestazioni su ogni scala.
Progettato con capacità rigenerative, spesso superiori al 90% di recupero energetico, in modo che l'energia della batteria durante i cicli di scarica venga reimmessa nella rete anziché essere dissipata sotto forma di calore.
Definisci, controlla e monitora sequenze di test complesse, inclusi test prestazionali, funzionali, di invecchiamento e ambientali, con conformità integrata agli standard industriali globali.
Supporta la spettroscopia di impedenza elettrochimica (EIS) su più canali per caratterizzare l'impedenza di una cella in un intervallo di frequenze, aiutando a identificare potenziali problemi o meccanismi di degrado.
Battery Types
Module, Pack, Cell, CellModulePack
Form factor
Cabinet, Dual cabinet, Benchtop, Rack mounted, Combined
Maximum power
N/A to >10 MW
Measurement type
Differential voltage, Temperature, Digital IO, Communications, Analog in, Power supply, Analog out
Mains voltage
48 VDC to 480 VAC
SL1007A
Il Keysight SL1007A è un sistema di test con un massimo di 64 canali. Campo di tensione: ±25 A, ±50 A, ±75 A, ±100 A, ±200 A, ±300 A, ±400 A, ±600 A.
Il sistema di test batterie SL1007A Scienlab – Cell Level consente di testare in modo accurato e produttivo le celle delle batterie per applicazioni automobilistiche e industriali. L'alimentatore bidirezionale carica e scarica le celle in prova con un'efficienza molto elevata.
SL1001A
Il sistema di test batterie SL1001A Scienlab consente di emulare sink e source per moduli batteria destinati ad applicazioni automobilistiche e industriali. Per saperne di più!
Il sistema di test delle batterie SL1001A Scienlab per il livello modulo è una piattaforma di test che fornisce una configurazione di test completa con capacità di test uniche per validare le prestazioni dei moduli per diverse applicazioni. Costruito come sorgente e carico rigenerativo bidirezionale, esegue i test con la massima efficienza.
SL1740A
SL1740A fornisce sink e source con 1000-1500 V, 300-900 A e 300 kW.
Il sistema di test delle batterie Keysight SL1700A Scienlab – Serie Pack Level consente di emulare realisticamente l'ambiente della futura applicazione del pacco batteria al fine di testare in modo completo il pacco batteria ad alta potenza e migliorarne le funzioni e la sicurezza. La crescente domanda di e-mobility aumenta la necessità di vasti laboratori di test delle batterie per lo sviluppo di batterie EV. Keysight ha sviluppato la Serie SL1700A per accelerare lo sviluppo e la validazione delle batterie. Offre un intervallo di tensione fino a 1500 V e opzioni di potenza tra 100 e 300 kW, incluso un Performance Bundle per aumentare la potenza fino a 300 kW. La nuova tecnologia SiC (carburo di silicio) ad alta tensione offre un'elevata efficienza energetica in un ingombro ridotto e aiuta a minimizzare i costi operativi.
SL1770A
La soluzione di prova SL1770A offre un concetto di alimentazione centralizzata all'avanguardia per i laboratori di prova di pacchi batteria di grandi dimensioni che forniscono una potenza superiore a 10 MW.
La tecnologia dei veicoli elettrici è in continua evoluzione e la capacità delle batterie, la potenza e le correnti necessarie per testarle continuano ad aumentare. È necessario un nuovo approccio, poiché i laboratori di collaudo delle batterie per veicoli elettrici si trovano sempre più spesso a dover affrontare:
La soluzione di gestione dell'allocazione dell'alimentazione di Scienlab risponde a queste sfide grazie a un'architettura centralizzata, affidabile e altamente scalabile, progettata appositamente per i moderni ambienti di test ad alta corrente.
Un'architettura più intelligente per i laboratori di collaudo ad alta potenza
Il cuore della soluzione è costituito da un sistema combinato di unità di alimentazione rigenerativa che formano un pool condiviso. Le unità di alimentazione rigenerativa consentono di allocare e erogare potenza con incrementi di 100 kW, garantendo che ogni banco di prova riceva esattamente la potenza di cui ha bisogno.
La potenza assegnata viene gestita su ciascun banco di prova da un'unità di controllo che provvede ai collegamenti elettrici e alle misurazioni, all'automazione del banco di prova e al controllo di sicurezza, oltre a garantire una perfetta integrazione con il sistema centrale di gestione dell'energia.
Una volta completato un test o una fase di test, la potenza viene nuovamente liberata e può essere riassegnata. Ciò consente di ridurre la potenza totale installata e garantisce un carico di rete gestibile.
Funzionalità principali
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Il collaudo delle batterie dei veicoli elettrici, pur essendo fondamentale per il successo dei veicoli elettrici, presenta una serie di sfide uniche a causa della natura complessa e ad alta energia della tecnologia. Il superamento di queste sfide spesso comporta l'utilizzo di strumenti di simulazione avanzati (come gli emulatori di batterie), lo sviluppo di sofisticati sistemi di automazione dei test, investimenti in infrastrutture di sicurezza robuste e la promozione di competenze interdisciplinari. Le sfide relative al collaudo delle batterie riguardano gli ambiti tecnico, della sicurezza, logistico ed economico. Queste includono quanto segue:
Keysight offre una suite completa di soluzioni di test per batterie EV progettate per coprire l'intero ciclo di vita dello sviluppo delle batterie, dalle singole celle ai pacchi batteria completi e ai relativi sistemi di gestione delle batterie (BMS). Le soluzioni di test per batterie Keysight forniscono un approccio olistico alla convalida delle batterie, coprendo l'intero spettro dalla caratterizzazione elettrica di base alla complessa integrazione a livello di sistema e ai test di sicurezza, il tutto supportato da un potente software per l'automazione e la gestione dei dati. Ecco una panoramica dei tipi di test che le soluzioni di test per batterie EV di Keysight possono eseguire a livello di cella, modulo e pacco:
I progressi nelle capacità e nelle tecnologie delle batterie evidenziano il ruolo fondamentale dei test completi nel garantire la sicurezza, le prestazioni e l'affidabilità dei veicoli elettrici, in un settore in continua crescita.