Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
在投入硬體開發前,先對複雜的太空與衛星系統進行建模、模擬和最佳化。
透過整合電磁分析,模擬射頻與微波電路。
對實體實作效應進行建模,以尋找降低功耗的機會。
對衛星通訊、射頻酬載、相列陣列和元件進行建模與模擬。
透過數位分身對衛星通訊網路進行建模與模擬,以便在部署前評估其效能與韌性。
從單一透鏡到完整成像系統,為太空與衛星成像的光學系統進行建模與最佳化。
為衛星、酬載和太空電子設備設計並驗證高效、可靠的電源系統。
在動態負載條件下模擬真實世界的衛星電池行為。
支援快速的 I-V 曲線變化與快速恢復時間,以模擬太空環境。
提供雙向功率回收,用於轉換、電池和儲存測試。
以次世代太空與衛星應用所需的精準度,來特性化信號、元件和系統。
支援從早期設計到最終元件驗證的相列陣列設計與校驗。
改善地面站維護、運作驗證和安裝測試。
使用信號產生器、頻率合成器和信號源分析儀進行測試。
驗證涵蓋 GNSS、互補 PNT 和射頻威脅環境的彈性 PNT 性能。
驗證跨裝置、衛星系統與生命週期階段的精確度、導航與計時效能。
取得多頻、多 GNSS 模擬,更快地提供可靠結果。
獲得用於 GNSS 測試與抗干擾天線評估的可擴充 PNT 模擬。
使用模組化 GNSS 軟體進行情境定義、信號控制和接收器測試。
為任務就緒的太空系統進行驗證,需要可擴充的衛星通訊測試軟體,並具備自動化資料結果處理功能。CesiumAstro 與 Keysight 合作,以標準化其測試基礎設施,使其產品組合能夠進行自動化測試,並將測試軟體開發時間縮短 40%。
若要觀看此影片,請啟用 JavaScript,並考慮升級至支援 HTML5 影片的網頁瀏覽器。
透過專為太陽能陣列模擬設計的電源供應器,降低風險。
驗證衛星酬載功率和彈性。
使用直接通訊至裝置的 NTN 通訊測試 NB-IoT 裝置。
EDA 新創公司計畫
申請 Keysight EDA 新創公司計畫,確認您的公司是否符合優惠設計與模擬軟體的資格。
部落格文章
了解如何自信地從衛星軟體概念過渡到硬體驗證。
活動
歡迎於 2026 年 12 月 1 至 2 日前往巴黎參加 Tectonic 歐洲國防高峰會,與 Keysight 會面並探討國防創新。
白皮書
蜂巢式網路可為月球提供具備擴充性的通訊,並透過虛擬建模與評估來最佳化效能。
需要協助或有疑問嗎?
尋找感興趣的產品?