ハードウェアの製作前に、複雑な宇宙システムおよび衛星システムをモデリング、シミュレーション、最適化します。
衛星、ペイロード、宇宙用電子機器に向けた、高効率かつ信頼性の高い電力システムの設計と検証を行います。
次世代の宇宙および衛星アプリケーションに求められる精度で、信号、コンポーネント、システムを特性評価します。
GNSS、補完PNT、およびRF脅威環境全体で堅牢なPNT性能を検証します。
ミッション対応のための宇宙システムを認定するには、自動化されたデータ結果処理を備えたスケーラブルなSATCOMテストソフトウェアが必要です。CesiumAstroはキーサイトと提携し、テストインフラストラクチャを標準化することで、ポートフォリオ全体での自動テストを可能にし、テストソフトウェア開発を40%削減しました。
何をお探しですか?