絶えず進化するデバイス特性評価の要件を満たし、信頼できるテスト結果を提供するために、キーサイトは革新的でコンパクトかつ費用対効果の高い新しい信号発生器、周波数シンセサイザ、および信号源アナライザのスイートを提供します。

AnaPicoは現在キーサイトの一部です。

AnaPicoの革新的でコスト効率の高いテストソリューションは、現在、キーサイトの製品ポートフォリオの一部となっています。スイスで開発・製造されたAnaPicoの信号発生器、周波数シンセサイザ、信号源アナライザは、優れた信号純度、低位相ノイズ、高速スイッチング速度をコンパクトでポータブルなパッケージで提供します。

AnaPicoロゴのカラーバージョン

製品ポートフォリオの最新情報を見る

アナログ信号発生器、AP5001A前面図

コンパクト信号発生器

優れた出力パワーレンジ、信号純度、およびスイッチング速度を実現するポータブルな汎用アナログ/ベクトル信号発生器により、RF製品開発を加速します。

周波数カウンタ

周波数シンセサイザ

システム統合を容易にするために、複数のコンパクトなフォームファクターで提供される超アジャイルな信号源により、幅広いアプリケーション向けの信号を生成します。

シグナル・ソース・アナライザ

シグナルソースアナライザ

不可欠な測定機能と超低位相ノイズ感度を備えた計測器を使用して、信号源、アンプ、周波数分周器を評価します。

AnaPico製品のサポートが必要ですか?

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?