導入事例

ミッション対応のための宇宙システムを認定するには、自動化されたデータ結果処理を備えたスケーラブルなSATCOMテストソフトウェアが必要です。CesiumAstroはキーサイトと提携し、テストインフラストラクチャを標準化することで、ポートフォリオ全体での自動テストを可能にし、テストソフトウェア開発を40%削減しました。
キーサイト - CesiumAstro 導入事例

ソフトウェア定義の宇宙接続性を実現

CesiumAstro 事例のハイライト

衛星通信のイノベーター

CesiumAstroは、商業、政府、および国家安全保障分野の顧客向けに、宇宙、航空、および地上環境のミッションをサポートするスケーラブルで高性能な通信システムを提供しています。同社の製品ポートフォリオは、試作から本格的な量産まで、通信技術スタック全体を網羅しています。

ベンチトップ試験から量産対応の検証まで

CesiumAstroの急成長に伴い、テストエンジニアリング上の重大な課題が浮き彫りになりました。それは、限られたベンチトップのセットアップでは、宇宙グレードの通信ハードウェアの量産に必要な処理能力、一貫性、自動化に対応できないという問題でした。モジュール式でソフトウェア駆動型のテストアーキテクチャを活用することで、同社は最小限の再設計で、拡大する製品ラインにわたって複雑なRFおよび通信システムを検証できるようになりました。納期やミッションの信頼性要件を満たすため、CesiumAstroには、テストの実行、データ分析、およびレポート作成を大規模に自動化できる、標準化された量産対応のテストワークフローが必要でした。

自動化されたRF検証のスケールアップ

CesiumAstroには、再設定可能な処理ユニット(RPU)ステーションやダイレクト・ラジエティング・アレイ(DRA)全体で拡張可能な、反復可能なRF検証ワークフローが必要でした。同社は、Keysight E5081A ENA-X ベクトル・ネットワーク・アナライザを活用して、アレイのRFおよび電力性能を特性評価しました。RPUの拡張に伴い、その電力検証ならびにスペクトラム・エミッション・マスク(SEM)およびエラー・ベクター・マグニチュード(EVM)性能のテストを行うため、CesiumAstroは288素子アレイに対してKeysight N9021B MXA シグナル・アナライザを使用し、続いて576素子バージョンに対してN9032B PXA シグナル・アナライザを使用しました。キーサイトとの協力により、CesiumAstroは通信ハードウェア製品全体で測定実行の標準化に成功しました。

任務遂行における実績

キーサイトの標準化されたRFテストステーションと自動アプリケーションソフトウェアを使用することで、CesiumAstroはテストインフラストラクチャをベンチトップのセットアップからスケーラブルで量産対応の検証プラットフォームへと急速に進化させました。これにより、CesiumAstroは6ヶ月間で多様な製品ポートフォリオ全体にわたるテストの自動化を実現し、1年以内に9つのRFテストステーションを展開することができました。その結果、CesiumAstroは、宇宙、航空機、および地上プラットフォーム全体で一貫した品質とパフォーマンスを確保しながら、ミッションペイロードの要件をサポートすることが可能になっています。
ジェームズ・カーウェル、CesiumAstro 技術担当副社長

「キーサイトと協力し、ハードウェアや標準化されたルーチンの再利用を可能にし、同時に実行、データ報告、分析を自動化するテストフレームワークを導入しました。」

James Carwell
CesiumAstro、エンジニアリング担当副社長

関連リソースを探索

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*は必須項目です

ご希望の連絡手段を選択してください。*必須項目です。
ご希望の連絡方法は何ですか? ご登録のEメールアドレスの変更
ご希望の連絡方法は何ですか?

続行することにより、プライバシーポリシーにご同意頂いたものとみなします。 こちらのデータの利用方法については、キーサイトのプライバシーステートメントをご確認ください。キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

営業担当者より近日中にご連絡いたします。