成功案例

為任務就緒的太空系統進行驗證,需要可擴充的衛星通訊測試軟體,並具備自動化資料結果處理功能。CesiumAstro 與 Keysight 合作,以標準化其測試基礎設施,使其產品組合能夠進行自動化測試,並將測試軟體開發時間縮短 40%。
是德科技 - CesiumAstro 案例研究

實現軟體定義的太空連線能力

CesiumAstro 案例研究重點

衛星通訊創新者

CesiumAstro 為商業、政府與國家安全客戶提供具備擴充性且高效能的通訊系統,支援太空、空中與地面環境中的各項任務。該公司的產品組合涵蓋從原型到大規模生產的完整通訊技術堆疊。

從實驗室測試到量產驗證

CesiumAstro 的快速成長帶來了一項關鍵的測試工程挑戰:有限的桌上型設置無法支援太空級通訊硬體生產所需的產量、一致性與自動化。透過採用模組化、軟體驅動的測試架構,該公司能夠以極少的重新設計工作,在不斷擴展的產品線上驗證複雜的射頻與通訊系統。為了符合交貨時程與任務可靠性要求,CesiumAstro 需要標準化、可直接用於生產的測試工作流程,以便大規模自動化執行測試、資料分析與報表產出。

擴展自動化射頻驗證

CesiumAstro 需要一個可在其可重構處理單元(RPU)站點與直接輻射陣列(DRA)之間進行擴充的可重複射頻驗證工作流程。該公司利用 Keysight E5081A ENA-X 向量網路分析儀來特性化該陣列的射頻與功率效能。為了在 RPU 規模擴大時驗證其功率並測試頻譜放射遮罩(SEM)與誤差向量幅度(EVM)效能,CesiumAstro 針對 288 元素陣列使用了 Keysight N9021B MXA 訊號分析儀,隨後針對 576 元素版本使用了 Keysight N9032B PXA 訊號分析儀。透過與是德科技合作,CesiumAstro 成功在其通訊硬體產品中實現了標準化的量測執行。

經實證的卓越性能,適用於任務部署

利用是德科技標準化的射頻測試站與自動化應用軟體,CesiumAstro 迅速將其測試基礎設施從桌上型設置演進為具備擴充性且可直接用於生產的驗證平台。這使得 CesiumAstro 能夠在六個月內自動化測試多元的產品組合,並在一年內部署了九個射頻測試站。因此,CesiumAstro 能夠支援任務酬載需求,同時確保其太空、機載與地面平台具備一致的品質與效能。
詹姆斯·卡韋爾,CesiumAstro 技術副總裁

「我們與是德科技(Keysight)攜手合作,建置了一套測試框架,不僅能重複利用硬體和標準化程序,還能自動化執行、資料報告及分析。」

James Carwell
CesiumAstro 工程副總裁

探索相關資源

×

請銷售人員與我聯絡。

*表示必填欄位

請選擇您偏好的聯絡方式*必填欄位
偏好的通訊方式? 變更email?
偏好的通訊方式?

請點擊按鈕後,提供給是德科技您的個人資料。您可以從 Keysight隱私聲明 中,閱讀到我們如何使用這些資料的訊息,謝謝。

感謝您!

業務代表將很快與您聯絡。