NB-IoT NTNデバイスのテスト方法

5G プラットフォーム
+ 5Gワイヤレステストプラットフォーム

デバイス間NTN通信を使用したNB-IoTデバイスのテスト

ナローバンド・インターネット・オブ・シングス(NB-IoT)機器やシステムには、信頼性を確保し、予期せぬ障害を回避するための厳格なテストが必要です。非地上系 ネットワーク(NTN)がサービスプロバイダーやユーザーの期待に応える検証には、コンプライアンスを証明するためのグローバルな試験仕様や認証プログラムが必要です。Skyloは、独自のテスト要件に基づき、初の第3世代パートナーシップ・プロジェクト(3GPP)リリース17 NB NTN認証プログラムを実施しています。3GPPは、グローバル認証フォーラム(GCF)とPCSタイプ認証審査委員会(PTCRB)が認証プログラムで使用するプロトコルおよびRF / RRMテストケースのテスト仕様を最終決定しています。

しかし、NTNテストケースで関心のある特定の値は、衛星までの距離と軌道モード — ドップラー、遅延、経路損失 — に依存します。適合性およびキャリア受入テストを実行するには、エンジニアは、必要に応じて変更を加えることができるツールセットで値を構成する必要があります。認証テストでは、現場の条件に合わせるために、ラボで必要な軌道モデルを正確にエミュレートする必要があります。ソリューションには、Skyloなどの主要オペレータや、GCFおよびPTCRBといった3GPPベースの認証プログラムからの包括的なテストケーススイートを含める必要があります。

ソリューション-IoT NTNデバイス試験ソリューション

NB-IoTデバイスおよびシステムは、信頼性を確保するために厳格なテストを必要とします。キーサイトのワイヤレス・テスト・プラットフォームは、5G New RadioとNB-IoT NTNシグナリングを、実世界のチャネルエミュレーションハードウェアおよびソフトウェアと組み合わせています。その結果、エンドツーエンドの、地上と宇宙の混在通信テストベッドが実現します。このラボベースのプラットフォームは、低軌道および静止軌道を含む広範な軌道経路をリアルにシミュレートします。これにより、技術的な課題に対処し、ユーザー機器 (UE) の設計を最適化し、ネットワーク展開前にUEの実装を検証します。

NB-IoT NTNデバイスのテストデモを見る

当社のNB-IoT NTNデバイスのテストにおける製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?