PNTデバイスの性能をテストする方法

PNTシミュレーションシステム
+ PNTシミュレーションシステム

デバイス、衛星システム、およびライフサイクル段階全体にわたるPNT性能の検証

測位、航法、時刻同期(PNT)は、配送・防衛ドローン、車載ナビゲーションから農業用デバイス、フィットネス・トラッカー、その他のスマートウェアラブルに至るまで、幅広いロケーション認識技術において重要な役割を果たします。信頼性の高いPNT性能を確保し、高品質な製品を迅速に市場に投入するには、異なるデバイスのダイナミクス、精度に関する期待と標準、信号の可用性などに基づいた特注の要件をサポートするための専用テスト機器と包括的なテストが必要です。

ロケーション認識デバイスのPNTテストは、エンドツーエンドのテスト段階にわたる必要があります。これには、プロトタイプの価値を測定し、レシーバーコンポーネントの選択を導くための研究開発、および設計の反復全体でコンポーネント性能を測定するための統合が含まれます。また、標準への準拠と最終的なフォームファクター性能を検証するための製品検証、さらに、出荷前にデバイスが期待どおりに動作することを確認するためのフィールドおよび生産ラインチェックもサポートする必要があります。

PNT性能のデバイス試験

PNT性能の品質と信頼性を確保するには、多数のシナリオから現実的な結果を生成する高性能なテスト環境が必要です。専用のソフトウェア定義無線(SDR)アーキテクチャにより、キーサイトのソリューションは高精度な信号モデリング、幅広い機能、超低レイテンシを提供し、結果の不確実性を最小限に抑えます。追加の記録・再生テクノロジーは、その高いダイナミックレンジと非常に安定したアーキテクチャにより、可能な限り最高の忠実度を保証します。また、実環境でのテスト(ライブスカイテスト)は、実世界の信号を使用して最終的なPNT性能検証を可能にします。

PNTデバイステスト用製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?