SimXTRACT

SimXTRACTは、実世界のGNSS IQ記録データを個別の信号経路に分解し、実験室環境において再現性が高く制御可能なPNTシミュレーション試験を可能にします。

製品画像
  • Compatible hardware

    PNT X, GSS7000

  • Use cases

    Real-World Signal Environments

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。



PNTフィールドテストをラボへ

GNSS信号分解による製品開発の加速

SimXTRACTは、ワークフローのあらゆる段階で開発を合理化し、リアリズムを高めます。デジタル環境の作成、ラボでの測定および測位エンジンの現実世界のパフォーマンスの探索、または代表的なシナリオでのPNT統合の検証のいずれにおいても、SimXTRACTは次世代製品に向けて次世代の効率性を提供します。

 



ハイライト

SimXTRACTは、記録再生システムから捕捉されたI/Qデータを、個別の見通し内信号、マルチパス、および高精度なグラウンドトゥルースに分解することで、実環境における複合GNSS信号の理解、およびそれらがPNTデバイスの性能にどのように、なぜ影響するかという問題を克服します。これにより、元の環境を再現する完全に編集可能なGNSSシミュレーションシナリオを、キーサイトPNTエミュレータ上で、これらのツールが提供する完全な制御と操作をもって作成することが可能になります。

信号分解と解析

  • 記録されたIQデータを、ドップラー誤差、エラーコード、パワーレベルのメタデータを含む、見通し内およびマルチパスといった個別のコンポーネントに分解します。
  • GPS (L1, L5) および Galileo (E1, E5a) に対応。GLONASS、BeiDou、および準天頂衛星システム (QZSS) のサポートは近日対応予定です。
  • 特定のフィールド記録におけるマルチパスやその他の属性を、マップ上で直感的に解析できます。

テストワークフローと統合

  • キーサイトPNTエミュレータ (PNT X、GSS7000、PNT Xe) と互換性のあるシナリオテストファイルを出力します。
  • 専用ノートPCで動作します
  • 分解されたデータを、マルチパス、可視衛星、S/N比 (SNR)、および信号タイプで検索します