SimXTRACT

SimXTRACT 將真實世界的 GNSS 互變調製(IQ)記錄分解為離散的訊號路徑,從而實現實驗室中可重複且可控的 PNT 模擬測試。

產品影像
  • Compatible hardware

    PNT X, GSS7000

  • Use cases

    Real-World Signal Environments

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

SimXTRACT 透過將記錄和播放系統擷取的 I/Q 資料分解為離散的視線訊號、多路徑和精確的地面實況,克服了理解真實環境中複合式 GNSS 訊號以及它們如何與為何影響 PNT 裝置效能的問題。這使得能夠建立完全可編輯的 GNSS 模擬情境,這些情境可複製原始環境,但在 Keysight PNT 模擬器中,可提供這些工具所具備的完整控制和操作功能。

訊號分解與分析

  • 將記錄的 IQ 資料分解為離散元件 — 視線和多路徑 — 並附帶都卜勒誤差、錯誤碼和功率位準中繼資料
  • 支援 GPS (L1、L5) 和 Galileo (E1、E5a);GLONASS、北斗和準天頂衛星系統 (QZSS) 支援即將推出
  • 可在地圖上直觀地分析特定現場記錄的多路徑和其他屬性

測試工作流程與整合

  • 輸出與 Keysight PNT 模擬器(PNT X、GSS7000、PNT Xe)相容的情境測試檔案
  • 在專用筆記型電腦上執行
  • 依多路徑、可見衛星、訊號雜訊比 (SNR) 和訊號類型搜尋分解後的資料