PNT 장치 성능 테스트 방법

PNT 시뮬레이션 시스템
+ PNT 시뮬레이션 시스템

디바이스, 위성 시스템 및 수명 주기 단계 전반에 걸쳐 PNT 성능 검증

위치, 내비게이션 및 타이밍(PNT)은 배송 및 방위 드론, 차량 내 내비게이션부터 농업용 기기, 피트니스 트래커 및 기타 스마트 웨어러블에 이르기까지 광범위한 위치 인식 기술에서 중요한 역할을 합니다. 신뢰할 수 있는 PNT 성능을 보장하고 고품질 제품을 신속하게 시장에 출시하려면 다양한 디바이스 동역학, 정밀도 기대치 및 표준, 신호 가용성 등을 기반으로 하는 맞춤형 요구 사항을 지원하기 위한 전용 테스트 장비와 전체적인 테스트가 필요합니다.

위치 인식 디바이스의 PNT 테스트는 엔드투엔드 테스트 단계를 포괄해야 합니다. 여기에는 프로토타입 가치를 측정하고 수신기 부품 선택을 안내하기 위한 연구 개발, 그리고 설계 반복 전반에 걸쳐 부품 성능을 측정하기 위한 통합이 포함됩니다. 또한 표준 준수 및 최종 폼 팩터 성능을 검증하기 위한 제품 검증과 출하 전 디바이스가 예상대로 작동하는지 확인하기 위한 현장 및 생산 라인 점검을 지원해야 합니다.

PNT 성능을 위한 장치 테스트

PNT 성능 품질과 신뢰성을 보장하려면 다양한 시나리오에서 사실적인 결과를 생성하는 고성능 테스트 환경이 필요합니다. 키사이트 솔루션은 전용 소프트웨어 정의 라디오(SDR) 아키텍처를 통해 정밀한 신호 모델링, 광범위한 기능 및 초저지연을 제공하여 결과의 불확실성을 최소화합니다. 추가적인 기록 및 재생 기술은 높은 동적 범위와 고도로 안정적인 아키텍처로 가능한 최고의 충실도를 보장합니다. 또한 라이브 스카이 테스트를 통해 실제 신호를 사용하여 최종 PNT 성능 검증이 가능합니다.

PNT 디바이스 테스트 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?