フェーズドアレイアンテナのテスト方法

PNA ベクトル・ネットワーク・アナライザ
+ PNA-Xベクトル・ネットワーク・アナライザ

ネットワークアナライザと信号発生器を使用したフェーズドアレイアンテナのテスト

Testing phased array antennas with high-accuracy calibration requires spherical antenna pattern measurements. A single test bed, including a vector network analyzer (VNA), a vector signal generator (VSG), a compact antenna test range (CATR), and multiple instrument software applications, enables a broad range of measurements while simplifying the calibration and test setup. The VSG supplies the required wideband modulated signal at high-carrier frequencies while a high-speed digital control interfaces with the phased array. The Standard Commands for Programmable Instruments (SCPI) parser integrates the beamforming circuit into the test system.

CATRおよびハードウェア・イン・ザ・ループのテスト手法と組み合わせることで、VNAはベクトル誤差補正と高度な校正手法を適用することにより、必要なレベルの測定精度を提供します。VNAソフトウェアアプリケーションは、ゲイン圧縮、雑音温度に対するゲイン (G/T)、および低残留誤差ベクトル振幅 (EVM) の測定を可能にします。これらの測定は、高速かつ正確なアクティブ電子走査アレイ (AESA) の校正とビームフォーミング性能検証に不可欠です。

フェーズドアレイアンテナの校正と試験ソリューション

フェーズドアレイアンテナのテストには、高精度な校正と徹底的な球面アンテナパターン測定が必要です。キーサイトVXGベクトル信号発生器は、超低位相ノイズで高出力電力を提供し、キーサイトのコンパクトアンテナテストレンジは、AESAを外部干渉源から分離します。CATRには、遠方界の球面角度の関数として放射特性を測定するためのポジショナが含まれています。キーサイトPNA-Xベクトルネットワークアナライザの機能には、2つの内部信号源、信号コンバイナ、ノイズレシーバ、および柔軟なスイッチとRFアクセスポイントのセットが含まれており、単一の計測器で広範囲の線形および非線形測定を可能にします。アンテナ測定ソフトウェアは、アンテナパターン測定とフェーズドアレイアンテナの制御および校正を提供します。PNA-Xは、CATRのデュアルリニアフィードホーンアンテナの2つのポートからベクトルアンテナパターンデータをキャプチャします。このシステムは、フェーズドアレイのビームフォーミングパターンを測定し、校正前後の放射性能を迅速に比較します。主要なメトリックには、実効等方放射電力、ビーム走査角に対する放射パターン、ビーム走査範囲、損失、交差偏波分離、ゲイン圧縮、G/T、およびEVMが含まれます。

フェーズドアレイアンテナテストのデモを見る

当社のフェーズドアレイアンテナテストシステムにおける製品をご覧ください。

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?