Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
M9195B PXIデジタル刺激/応答モジュールは、IC設計テスト環境向けに、デジタル入出力または同期ダイナミックデジタルの柔軟な制御を提供します。
Module type
Digital Stimulus-Response
Slots
1
Bandwidth
250 MHz
Type
System Module
Form factor
PXIe Module
Connectivity
PXI
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight M9195B PXIeデジタル・スティミュラス/レスポンス(PXI DSR)モジュールは、ICのデザイン検証/製造テスト環境に最適です。このPXIe DSRは、ロジックレベルのプログラムが可能な16個の双方向デジタルチャネルを備え、パラメトリック測定や静的デジタルI/Oの同期/サイクリック・デジタル・データ用に構成することができます。
PXI DSRは、柔軟な構成が可能で、マルチサイト機能を備え、チャネルごとのプログラミングが可能で、チャネルごとのパラメトリック測定、プログラム可能な遅延、その他の高性能な時間短縮機能/ソフトウェアツールを備えています。PXI DSRは、大容量メモリと、上位レベルのドライバーコマンドを使用して柔軟な波形タイミングセットを作成し、パターン内の1つのビットだけを編集し、最大1 ns分解能のエッジ配置を適用し、再コンパイルなしでパターンエッジを移動する独自の機能を備えています。
また、シングルサイトケーブル、マルチサイトケーブル、高速な接続/テスト開発を実現するためのプロトタイピングボードおよびケーブルの中から選択できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。