위상 배열 안테나 테스트 방법

PNA 벡터 네트워크 분석기
+ PNA-X 벡터 네트워크 분석기

네트워크 분석기 및 신호 발생기를 사용한 위상 배열 안테나 테스트

고정확도 교정을 통한 위상 배열 안테나 테스트에는 구형 안테나 패턴 측정이 필요합니다. 벡터 네트워크 분석기(VNA), 벡터 신호 발생기(VSG), 소형 안테나 테스트 범위(CATR) 및 여러 계측기 소프트웨어 애플리케이션을 포함하는 단일 테스트 베드는 교정 및 테스트 설정을 단순화하면서 광범위한 측정을 가능하게 합니다. VSG는 고속 디지털 제어가 위상 배열과 인터페이스하는 동안 고반송파 주파수에서 필요한 광대역 변조 신호를 공급합니다. SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments) 파서는 빔포밍 회로를 테스트 시스템에 통합합니다.

CATR 및 HIL(Hardware-in-the-loop) 테스트 방법과 결합된 VNA는 벡터 오류 보정 및 고급 교정 방법을 적용하여 필요한 수준의 측정 정밀도를 제공합니다. VNA 소프트웨어 애플리케이션은 이득 압축, 잡음 온도 대비 이득(G/T) 및 낮은 잔여 오류 벡터 크기(EVM) 측정을 가능하게 합니다. 이러한 측정은 신속하고 정확한 능동 전자 주사식 배열(AESA) 교정 및 빔포밍 성능 검증에 필요합니다.

위상 배열 안테나 교정 및 테스트 솔루션

위상 배열 안테나 테스트에는 고정밀 교정 및 철저한 구형 안테나 패턴 측정이 필요합니다. 키사이트 VXG 벡터 신호 발생기는 초저 위상 잡음으로 높은 출력 전력을 제공하며, 키사이트 소형 안테나 테스트 레인지는 AESA를 외부 간섭원으로부터 격리합니다. CATR에는 원거리 구형 각도의 함수로 방사 특성을 측정하는 포지셔너가 포함되어 있습니다. 키사이트 PNA-X 벡터 네트워크 분석기는 두 개의 내부 신호원, 신호 결합기, 잡음 수신기, 유연한 스위치 및 RF 액세스 포인트 세트를 포함한 기능을 통해 단일 장비에서 광범위한 선형 및 비선형 측정을 가능하게 합니다. 안테나 측정 소프트웨어는 안테나 패턴 측정 및 위상 배열 안테나 제어 및 교정을 제공합니다. PNA-X는 CATR의 이중 선형 피드 혼 안테나의 두 포트에서 벡터 안테나 패턴 데이터를 캡처합니다. 이 시스템은 위상 배열의 빔포밍 패턴을 측정하여 교정 전후의 방사 성능을 신속하게 비교합니다. 주요 측정항목에는 유효 등방성 복사 전력, 빔 스캔 각도에 따른 방사 패턴, 빔 스캔 범위, 손실, 교차 편파 격리, 이득 압축, G/T 및 EVM이 포함됩니다.

위상 배열 안테나 테스트 데모 보기

당사의 위상 배열 안테나 테스트 시스템 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?