PNA-X 네트워크 분석기

업계 최고의 RF 테스트 솔루션

시작 가격 ₩ 117,530,724

구매 / 견적

이미 이 제품을 보유하고 계십니까? 기술 지원 보기

주요 특징

탁월한 우수성을 향한 노력

키사이트의 PNA-X는 단순한 벡터 네트워크 분석기 그 이상의 제품입니다. 앰프, 믹서, 주파수 변환기 등 다양한 능동 디바이스의 측정에 사용할 수 있는 세계 최고의 유연한 통합 마이크로파 테스트 엔진을 채택하고 있습니다. 하드웨어에는 두 개의 내부 신호 소스, 신호 결합기, S-파라미터 및 노이즈 수신기, 펄스 변조기와 발생기, 유연한 스위치 및 RF 액세스 포인트 세트가 포함됩니다. 이러한 하드웨어 기능은 테스트 대상 디바이스에 대한 하나의 연결로 다양한 선형 및 비선형 측정을 할 수 있는 강력한 코어를 제공합니다.

  • 하나의 PNA-X 네트워크 분석기로 전체 장비를 대체해 테스트 시스템을 간소화하십시오.
  • 폭넓은 단일 연결 측정 어플리케이션으로 테스트 시간을 줄이십시오.
  • 고급 에러 수정 기능을 사용하여 선형 및 비선형 디바이스 특성화를 정확하게 테스트하십시오.
  • 업계 최다 측정 어플리케이션 중에서 선택하여 고급 RF 테스트에서 속도와 정확도, 사용의 용이성을 개선하십시오.
  • 멀티터치 디스플레이와 직관적인 사용자 인터페이스를 사용하여 콤포넌트 동작에 대한 통찰력을 가속화하십시오.

랙 대체

고도의 집적도를 자랑하는 다용도 하드웨어와 재구성이 가능한 측정 경로가 강점인 PNA-X는 여러 장비 랙과 스택을 하나의 장비로 대체합니다. 하나의 PNA-X가 다음과 같은 테스트 장비를 대신할 수 있습니다.

  • 네트워크 분석기
  • 스펙트럼 분석기
  • 두 개의 신호 소스
  • 노이즈 지수 측정기/분석기
  • 전력계
  • 스위치 매트릭스
  • 디지털 볼트미터

주요 사양

주파수 범위

900 Hz ~ 67 GHz

동적 범위

124 ~ 129 dB

출력 전력

13 dBm

트레이스 노이즈

0.002 dB RMS

내장된 포트

2 또는 4

최상의 201 포인트 스위프 시간

5.5 ~ 9.7 ms

적합한 모델 찾기

PNA-X 소프트웨어

네트워크 분석기 소프트웨어 도구를 사용하면 다양한 측정 분야의 설계를 확인하여 특성화하고 문제를 해결할 수 있습니다. PNA-X는 액티브 디바이스를 빠르게 특성화할 수 있는 유연성으로 다양한 측정 분야를 지원합니다. 펄스형 RF, 이득 압축, 상호 변조 왜곡, 노이즈 지수 등 단일 연결, 여러 측정 어플리케이션으로 테스트 시간을 줄이고 측정에 자신감을 가질 수 있습니다.

다른 도움이 필요십니까?