N5244B PNA-X 微波網路分析儀是整合度最高、功能最靈活的微波測試引擎,具有 10 MHz 至 43.5 GHz 的頻率範圍、2 埠和 4 埠,可用於量測放大器、混頻器和變頻器等主動元件。

產品特性

獲得無與倫比的卓越性能

PNA-X 不僅只是向量網路分析儀,更是全球整合度最高、功能最靈活的微波測試引擎,可用於量測放大器、混頻器和變頻器等主動元件。 儀器硬體包含 2 個內部信號源、1 個信號結合器、S 參數和雜訊接收器、脈衝調變器和產生器,以及 1 組切換器和射頻存取點。 這些硬體功能提供強大的核心,只需透過一組連接與待測裝置相連,便可立即進行各種線性和非線性量測。

  • 只要一台 PNA-X 網路分析儀,就能取代整個機架的設備,大幅簡化您的測試系統架構。
  • 利用最廣泛的單次連接量測應用軟體,縮短測試時間。
  • 使用先進的誤差修正功能,準確地測試線性和非線性元件特性。
  • 備有業界最齊備的量測應用軟體供您選擇,以提供先進射頻測試所需的速度、準確度和易用性。
  • 使用多點觸控顯示幕和直覺的操作介面,加速洞察元件特性。

N5244B 關鍵效能資料

Keysight N5244B PNA-X 向量網路分析儀提供 900 Hz/10 MHz 至 43.5 GHz 的頻率範圍、124 dB 的動態範圍、-60 dBc 的諧波。N5244B 提供前所未有的量測完整性,讓您能在研發階段獲得更深入的洞察力,以便建構更出色的設計。 PNA 系列提供您需要的速率和可重複性,讓您能在生產線上將偉大的設計,轉化為具高度競爭力的產品。

  • 高電源輸出功率:1 GHz 時 +13 dBm 至 67 GHz 時 +11 dBm
  • 高動態範圍:20 GHz(測試埠)時為 134 dB
  • 低軌跡雜訊:1 kHz 頻寬時為 0.002 dB rms
  • 低接收器雜訊位準
  • 高接收器壓縮位準
  • 快速的量測速度:3.6 至 23 μsec/點
  • 高溫度穩定度: < 0.03 dB/°C

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助