尋找感興趣的產品?
汽車雷達
在進行路測之前,先在實驗室中測試毫米波雷達模組
更出色的雷達傳輸和接收器測試
有效的汽車雷達系統設計,有賴於全面的系統驗證。 是德科技汽車雷達解決方案可協助您的設計,實現最高效率、可靠性和可重複性。 最重要的是,它們可確保您的裝置符合最高的安全標準和效能。
調頻連續波(FMCW)雷達設計
FMCW 雷達是當今主流汽車雷達應用普遍採用的關鍵技術。 與傳統的脈衝雷達不同,FMCW 可避免雷達傳輸常見的高峰均比(PAPR),進而簡化天線和功率放大器等射頻元件的設計流程。
基於此技術的汽車雷達系統具有顯著優勢,例如重量輕、成本低、簡化的小型射頻元件,並且提供更出色的效能。
想深入了解 FMCW 汽車雷達的運作原理?
汽車雷達信號分析
是德科技靈活且易於擴充的汽車雷達分析解決方案提供多種配置,可滿足您所有的信號分析需求。 無論您是需要在大於或等於 4 GHz 的完整頻寬下,分析信號的頻率、時序和功率參數,或是需要符合歐洲電信標準協會(ETSI)輻射法規的掃描調諧解決方案,是德科技都有合適的產品可助您一臂之力。
高效能雷達信號分析
Keysight E8740A-060 高效能型雷達信號分析解決方案提供寬廣的視野範圍,可協助您實現最先進的汽車雷達效能測試與分析。 它提供射頻功率、諧波、突波和頻譜輻射,以及佔用頻寬和頻率穩定度等最多元的量測功能。 其他量測項目包括調變品質、相位雜訊和雜訊指數、頻段外頻譜輻射波罩(SEM),以及相鄰通道洩漏比(ACLR)。
Basic Plus 雷達信號分析
Keysight E8740A-030 基本升級款雷達信號分析解決方案,提供汽車雷達信號品質測試功能。 相較於某些雷達配置,它的頻寬略微小一些,但價格較低,而且更容易進行設定。
此外,它涵蓋高達 6 GHz 的頻率,以及 60 至 90 GHz 的高頻段,並提供 3.5 GHz 的頻寬,讓您能輕鬆準確地對雷達信號進行傳輸驗證。
雷達雜散放射符合性測試
適用於雜散放射的 Keysight E8740A-090 雷達符合性測試解決方案,可以測試雷達模組中 0 至 330 GHz 的擾人突波。
您可立即使用我們的應用軟體,加速進行雷達模組測試。
消除干擾
今天,道路上的汽車雷達數量不斷增加,加上其他不同信號(例如在相鄰頻段運作的 5G 回程等)也越來越多,雷達設計人員必須確保他們的裝置,即便在充斥著多種不同信號的情況下,仍能如預期般運作。
是德科技提供寬頻寬、多通道、高功率輸出的干擾解決方案,讓您能產生干擾信號,以便在最大干擾負載下,測試裝置的穩定性。
雷達信號產生
Keysight E8740A-070 套件提供靈活而強大的信號產生功能。 M8195A 任意波形產生器(AWG)是該解決方案的核心,可在多個通道上產生 > 或 = 4 GHz 頻寬的信號。*
如與高功率升頻器結合使用,以產生毫米波信號,此解決方案可產生多種複雜信號,包括 FMCW 和相位調變連續波(PMCW)信號,同時還可產生正交分頻多工(OFDM)、正交振幅調變(QAM)等編碼信號。 您也可用數學方式產生自己的信號,然後透過 AWG 播放信號。
* 每個機箱最多配備 16 個通道
雷達目標模擬
對所有汽車 OEM 廠商和供應商來說,在實驗室環境中模擬真實物體是一項巨大的挑戰。 透過是德科技雷達目標模擬解決方案,您可模擬多個不同速度、不同距離的目標。 您的待測雷達裝置會將這些模擬物體「視為」真實物體,讓您能在實驗室中,輕鬆探索並分析您的雷達裝置在真實條件下的運作效能。
汽車雷達軟體
W1908EP SystemVue 汽車雷達模型庫
將複雜情境整合到您的汽車雷達設計中
資源
延伸閱讀
是德科技客服中心提供您需要的協助