より優れたレーダーのトランスミッションとレシーバーテスト

効果的な車載レーダーシステムの設計には、包括的なシステム検証が必要です。 キーサイトの車載レーダーソリューションは、お客様の設計が最大限の効率性、信頼性、再現性を達成するのに役立ちます。 最も重要なことは、お客様のデバイスが可能な限り高い安全基準と性能で動作することを保証することです。

FMWCレーダー用のKeysight 車載レーダー・テスト・ソリューション

周波数変調連続波(FMCW)レーダーの設計

FMCWレーダーは、現在のほとんどの車載レーダーアプリケーションで使用されている重要な技術です。 従来のパルスレーダーとは異なり、FMCWはレーダー送信における高いピーク対アベレージパワー比(PAPR)を回避できるため、アンテナやパワーアンプなどのRFコンポーネントの設計プロセスを簡素化します。

この技術を用いた車載レーダーシステムは、軽量で低コストの小型簡略化されたRFコンポーネントによるよりよい性能など、より多くの利点を提供します。

FMCW車載レーダーの仕組みの詳細に関心をお持ちいただけましたか。

干渉の緩和

多くの車載レーダーが道路上に設置され、5Gバックホールなどの他の信号が隣接する帯域で動作しているため、レーダーの設計者にとっては、多くの異なる信号が存在していても、デバイスが期待通りの性能を発揮することを保証することがますます重要になっています。

キーサイトでは、広帯域、マルチチャネル、高出力の干渉ソリューションを提供し、これにより、干渉信号を作成して、最も過酷な干渉負荷の存在下でもデバイスの堅牢性をテストすることができます。

レーダー信号生成

キーサイトのE8740A-070バンドルにより、柔軟で強力な信号生成が可能です。 このソリューションの中心となるのはM8195A任意波形発生器(AWG)で、複数のチャネルで4 GHz以上の帯域幅の信号を作成することができます。*

ミリ波信号の生成を可能にする高出力アップコンバーターと組み合わせることで、このソリューションは、FMCWや位相変調連続波(PMCW)から、直交周波数分割多重(OFDM)方式や直交振幅変調(QAM)などのコード化信号など、複雑な信号の生成を可能にします。 また、独自の信号を数学的に作成し、それをAWGで再生することもできます。

*1シャーシあたり最大16チャネル

レーダー・ターゲット・シミュレーション

実物をラボ環境でシミュレーションすることは、すべての自動車メーカーやサプライヤーにとっての課題です。 キーサイトのレーダー・ターゲット・シミュレーション・ソリューションでは、さまざまな速度で複数の距離を持つ複数の物体をシミュレーションできます。 テスト中のレーダーデバイスは、これらのシミュレーションされたオブジェクトを実際のアイテムとして「見る」ため、実環境下でのレーダーデバイスの動作をすべてラボ内で調査および解析することができます。

リソース

Keysight online learning

さらに詳しく

ご要望、ご質問はございませんか。