モデル:
KS83ST0A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
AR8700T車載レーダー送信機および適合性テスト・ソリューション用自動化ソフトウェア – ETSI規格
Targets simulated
N/A
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 5,000,613
モデル:
KS83ST0A
納期:
数量
オプション
1
車載レーダー用自動化ソフトウェア(ETSI規格テスト) | 永久ライセンス
1
ソフトウェアライセンスサポート (永久ライセンス用)
車載レーダーの送信および放射テスト用キーサイトKS83ST0A自動化プラットフォームは、KS83200A基本パッケージと連携し、レーダートランシーバーのテストおよび検証用の標準準拠ルーチンを提供します。その自動ルーチンは、プログラミング、カスタマイズ、およびテストを簡素化します。
このソフトウェアは、AR8700T車載レーダー送信機および適合性テスト・ソリューションと連携し、ETS規格EN 301 091、EN 302 264、およびEN 302 858に準拠します。必要なソフトウェアオプションには、89601200Cおよび89601BHPC、N7608APPC、KS8400A、KS83200Aが含まれます。
当社の新しいソフトウェアアプリケーションは、レーダーモジュールテストのワークフローを加速するためにチームが必要とする即時アクセスを提供します。車載レーダー用キーサイトKS83200A自動化プラットフォームは、レーダー送信機および受信機のテストと検証のための標準準拠ルーチンのスイートです。その自動ルーチンは、プログラミング、カスタマイズ、およびテストを簡素化し、タイムリーな更新により最新の標準に準拠し続けます。
このプラットフォームには、特定のテストセットアップにおける各測定器とフィクスチャを考慮した校正ルーチンも含まれています。ミリ波測定器や信号を扱う場合、損失を最小限に抑え、精度を高めることは特に重要です。わずかな変動でも、誤った合否判定結果を引き起こす可能性があるためです。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。