在 CODE V 和 LightTools 中最佳化您的設計

為您的工程、設計和模擬需求提供無縫體驗

結合 CODE V 和 LightTools 的強大功能

CODE V 與 LightTools 之間新增且改良的互通性功能,讓設計人員能夠輕鬆模擬包含成像和非成像元件的光學系統,並節省產品開發時間。LightTools 可以自動將 CODE V 的基於表面模型轉換為實體模型,以進行高傳真光學產品模擬。這兩款產品可無縫維護設計更新,包括所有光學特性、接收器和光源。

運用 CODE V 和 LightTools 創新開發新系統

用於成像設計的 CODE V

  • 內建最佳化智慧功能,可盡快提供您最佳的設計解決方案
  • 波前差分容差演算法提供最快速、最精確的容差分析,以降低製造成本
  • 強大、高效的繞射分析

LightTools 照明分析

  • 具備完整光學精度和最先進光線追蹤速度的精密實體建模
  • 專為解決照明和雜散光挑戰而量身打造的多種最佳化引擎
  • 進階雜散光分析,可在設計過程早期找出並修正問題,包括鬼影和眩光

結合 CODE V 和 LightTools 以提升生產力

CODE V 用於成像設計,LightTools 用於照明設計。

輕鬆匯入並更新您的模型

  • 輕鬆且精確地將 CODE V 鏡頭檔案傳輸至 LightTools。
  • 將 CODE V 模型匯入 LightTools 時,LightTools 會自動將基於表面的模型轉換為實體模型。
  • 在 LightTools 中應用光學特性、接收器和光源時,維持 CODE V 的表面幾何形狀。
  • 在無縫、迭代的設計環境中工作。
  • 隨著設計變更,您可以透過按一下按鈕,將 CODE V 的更新套用至 LightTools。
  • 盡可能快速且無誤地開發出最佳設計,並節省寶貴時間。

需要協助或有疑問嗎?