Optimiza tu diseño en CODE V y LightTools

Una experiencia fluida para tus necesidades de ingeniería, diseño y simulación

Combina el poder de CODE V y LightTools

Las nuevas y mejoradas funciones de interoperabilidad entre CODE V y LightTools permiten a los diseñadores simular fácilmente sistemas ópticos que contienen componentes de imagen y sin imagen, lo que ahorra tiempo en el desarrollo de productos. LightTools puede convertir automáticamente los modelos basados en superficies de CODE V en modelos sólidos para realizar simulaciones de productos ópticos de alta fidelidad. Ambos productos sincronizan a la perfección las actualizaciones de diseño, incluyendo todas las propiedades ópticas, los receptores y las fuentes.

Innova con nuevos sistemas gracias a CODE V y LightTools

CODE V para el diseño de imágenes

  • Inteligencia de optimización integrada que te ofrece las mejores soluciones de diseño, lo más rápido posible
  • El algoritmo de tolerancias diferenciales de Wavefront ofrece el método de tolerancias más rápido y preciso para reducir los costes de fabricación
  • Análisis de difracción potente y eficiente

LightTools para el análisis de la iluminación

  • Modelado sólido avanzado con precisión óptica total y una velocidad de trazado de rayos de última generación
  • Varios motores de optimización diseñados específicamente para resolver los retos relacionados con la iluminación y la luz parásita
  • Análisis Advanced de la luz Advanced para detectar y corregir problemas en una fase temprana del proceso de diseño, incluyendo imágenes fantasma y destellos

Aumente la productividad combinando CODE V y LightTools

CODE V para el diseño de imágenes y LightTools para el diseño de la iluminación.

Importa y actualiza tu modelo fácilmente

  • Transfiere un archivo de lentes CODE V a LightTools con facilidad y precisión.
  • Al importar un modelo CODE V a LightTools, LightTools convertirá automáticamente los modelos basados en superficies en modelos sólidos.
  • Conserva la geometría de la superficie de CODE V al aplicar propiedades ópticas, receptores y fuentes en LightTools.
  • Trabaja en un entorno de diseño fluido e iterativo.
  • A medida que vaya modificando su diseño, podrá aplicar las actualizaciones de CODE V en LightTools con solo hacer clic en un botón.
  • Crea tu mejor diseño lo más rápido posible y sin cometer errores, y ahorra un tiempo valioso.

¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?