CODE V 및 LightTools에서 설계 최적화

엔지니어링, 설계 및 시뮬레이션 요구 사항을 위한 원활한 경험

CODE V와 LightTools의 강력한 기능 결합

CODE V와 LightTools 간의 새롭고 향상된 상호 운용성 기능을 통해 설계자는 이미징 및 비이미징 구성 요소를 포함하는 광학 시스템을 쉽게 시뮬레이션하고 제품 개발 시간을 절약할 수 있습니다. LightTools는 CODE V 표면 기반 모델을 솔리드 모델로 자동 변환하여 고충실도 광학 제품 시뮬레이션을 수행할 수 있습니다. 두 제품은 모든 광학 속성, 수신기 및 소스를 포함한 설계 업데이트를 원활하게 유지합니다.

CODE V 및 LightTools로 새로운 시스템 혁신

이미징 설계를 위한 CODE V

  • 가능한 한 빠르게 최적의 설계 솔루션을 제공하는 내장된 최적화 인텔리전스
  • 파면 미분 공차 알고리즘은 제조 비용을 절감하기 위해 가장 빠르고 정확한 공차 분석을 제공합니다.
  • 강력하고 효율적인 회절 분석

조명 분석용 LightTools

  • 완벽한 광학 정확도와 최첨단 광선 추적 속도를 갖춘 정교한 솔리드 모델링
  • 조명 및 미광 문제를 해결하기 위해 특별히 맞춤화된 다중 최적화 엔진
  • 고스트 이미지 및 플레어를 포함하여 설계 프로세스 초기에 문제를 정확히 찾아내고 수정하는 고급 미광 분석

CODE V와 LightTools를 결합하여 생산성 지원

이미징 설계용 CODE V 및 조명 설계용 LightTools.

모델을 손쉽게 가져오고 업데이트

  • CODE V 렌즈 파일을 LightTools로 손쉽고 정확하게 전송하십시오.
  • CODE V 모델을 LightTools로 가져올 때 LightTools는 표면 기반 모델을 솔리드 모델로 자동 변환합니다.
  • LightTools에서 광학 속성, 수신기 및 광원을 적용하면서 CODE V의 표면 형상을 유지하십시오.
  • 원활하고 반복적인 설계 환경에서 작업하십시오.
  • 설계가 변경됨에 따라 버튼 클릭 한 번으로 CODE V의 업데이트를 LightTools에 적용할 수 있습니다.
  • 가능한 한 빠르고 오류 없이 최적의 설계를 개발하여 귀중한 시간을 절약하십시오.

어떤 도움을 드릴까요?