Optimieren Sie Ihr Design in CODE V und LightTools

Ein nahtloses Erlebnis für Ihre Engineering-, Design- und Simulationsanforderungen

Kombinieren Sie die Leistungsfähigkeit von CODE V und LightTools

Neue und verbesserte Interoperabilitätsfunktionen zwischen CODE V und LightTools ermöglichen es Entwicklern, optische Systeme mit abbildenden und nicht-abbildenden Komponenten einfach zu simulieren und so Entwicklungszeit zu sparen. LightTools kann oberflächenbasierte CODE-V-Modelle automatisch in Volumenmodelle für hochpräzise optische Produktsimulationen konvertieren. Beide Produkte unterstützen Designaktualisierungen nahtlos, einschließlich aller optischen Eigenschaften, Empfänger und Lichtquellen.

Innovative Systeme mit CODE V und LightTools entwickeln

CODE V für Bildgebungsdesign

  • Integrierte Optimierungsintelligenz, die Ihnen die besten Designlösungen so schnell wie möglich liefert.
  • Der Wavefront-Differential-Toleranzalgorithmus ermöglicht die schnellste und genaueste Tolerierung zur Reduzierung der Fertigungskosten.
  • Leistungsstarke, effiziente Beugungsanalyse

LightTools für die Beleuchtungsanalyse

  • Hochentwickelte Volumenmodellierung mit voller optischer Genauigkeit und modernster Strahlverfolgungsgeschwindigkeit
  • Mehrere Optimierungs-Engines, die speziell auf die Lösung von Beleuchtungs- und Streulichtproblemen zugeschnitten sind.
  • Advanced Streulichtanalyse zur frühzeitigen Erkennung und Behebung von Problemen im Designprozess – einschließlich Geisterbildern und Lichtreflexen

Steigern Sie die Produktivität durch die Kombination von CODE V und LightTools.

Importieren und aktualisieren Sie Ihr Modell ganz einfach.

  • Übertragen Sie eine CODE V-Objektivdatei einfach und präzise nach LightTools.
  • Beim Import eines CODE V-Modells in LightTools werden oberflächenbasierte Modelle automatisch in Volumenmodelle umgewandelt.
  • Die Oberflächengeometrie aus CODE V soll beibehalten werden, während in LightTools optische Eigenschaften, Empfänger und Quellen angewendet werden.
  • Arbeiten Sie in einem nahtlosen, iterativen Designumfeld.
  • Wenn sich Ihr Design ändert, können Sie Aktualisierungen von CODE V mit einem Klick auf eine Schaltfläche in LightTools anwenden.
  • Entwickeln Sie Ihr optimales Design so schnell und fehlerfrei wie möglich und sparen Sie wertvolle Zeit.

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?