CODE VとLightToolsで設計を最適化

エンジニアリング、設計、シミュレーションのニーズに対応するシームレスな体験

CODE VとLightToolsのパワーを組み合わせる

CODE VとLightTools間の新しく改良された相互運用性機能により、設計者はイメージングおよび非イメージングコンポーネントを含む光学システムを容易にシミュレートし、製品開発時間を短縮できます。LightToolsは、CODE Vの表面ベースモデルをソリッドモデルに自動変換し、高忠実度の光学製品シミュレーションを可能にします。両製品は、すべての光学特性、レシーバー、および光源を含む設計の更新をシームレスに維持します。

CODE VとLightToolsで新しいシステムを革新

イメージング設計向けCODE V

  • 可能な限り迅速に最適な設計ソリューションを提供する内蔵最適化インテリジェンス
  • 波面差分公差解析アルゴリズムは、製造コストを削減するために最速かつ最も正確な公差解析を提供します。
  • 強力で効率的な回折解析

照明解析向けLightTools

  • 完全な光学精度と最先端のレイトレーシング速度を備えた洗練されたソリッドモデリング
  • 照明および迷光の課題を解決するために特別に調整された複数の最適化エンジン
  • ゴーストイメージやフレアを含む、設計プロセスの初期段階で問題を特定し修正するための高度な迷光解析

CODE VとLightToolsを組み合わせて生産性をサポート

イメージング設計向けCODE Vと照明設計向けLightTools。

モデルの簡単なインポートと更新

  • CODE VレンズファイルをLightToolsに容易かつ正確に転送できます。
  • CODE VモデルをLightToolsにインポートすると、LightToolsはサーフェスベースのモデルを自動的にソリッドモデルに変換します。
  • CODE Vのサーフェスジオメトリを維持しながら、LightToolsで光学特性、レシーバ、光源を適用できます。
  • シームレスで反復的な設計環境で作業できます。
  • 設計が変更されると、ボタンをクリックするだけでCODE Vからの更新をLightToolsに適用できます。
  • 可能な限り迅速かつエラーなく最適な設計を開発し、貴重な時間を節約できます。

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?