Keysight 客製化半導體

突破技術界限需要超越基本量測的瞬時頻寬、無雜散動態範圍和訊號傳真度。Keysight 為每款高性能產品提供內部設計並在我們專有的磷化銦 (InP) 和砷化鎵 (GaAs) 晶圓廠製造的客製化 MMIC*,搭配客製化 ASIC* 訊號處理,確保業界最快、最可靠的量測。

50 多年來,Keysight 一直致力於設計專為測試與量測設備客製化的專屬半導體 ASIC 和 MMIC 技術。請信賴 Keysight,助您加速下一個創新。

*單片微波積體電路 (MMIC) 和特殊應用積體電路 (ASIC)

高頻技術中心 (HFTC)

Keysight 聖塔羅莎高頻技術中心 (HFTC)

HFTC 位於加州聖塔羅莎,負責發明、開發和製造業界領先的客製化尖端積體電路 (IC)。HFTC 採用先進的磷化銦 (InP) 和砷化鎵 (GaAs) 半導體技術,推動 14 種化合物建構模組的開發。

這個先進的中心為 Keysight 提供了競爭優勢,我們利用此優勢來開發全球領先的專利高頻和高速能力,以滿足您的最高性能需求。HFTC 結合了獨特的化合物半導體製造能力(19,500 平方英尺的 100 級晶圓廠)以及設計、建模、量測和微製造方面的世界級專業知識。

客戶成功案例

突破光電研究障礙

麥基爾大學光子系統研究小組使用 Keysight 110 GHz UXR1104A 示波器和 Keysight M8199A 任意波形產生器 (AWG),克服了光電研究中的測試限制。UXR 系列包含革命性的晶片組,其中包含單一 110 GHz 四通道 Infiniium UXR,整合了 80 多個客製化 ASIC、13 個現場可程式化閘陣列 (FPGA)、9 個獨特的 MMIC 和 38 個薄膜。

UXR 執行更高精度的分析,具備多達四個通道的同步 110 GHz 頻寬,每個通道同時以驚人的 256 GSa/s 進行取樣,並具有 10 位元高解析度類比數位轉換器 (ADC) 解析度。UXR 在某些量測中執行速度可提高多達 100 倍,這得益於強大的新型量測加速 ASIC 和記憶體控制器,其每秒可執行 5 兆次整數運算 (IOPS)。

率先提供適用於大量出貨的 5G NR 裝置技術

一家客戶終端設備 (CPE) 製造商要求 Keysight 提供一個測試解決方案,該解決方案能模擬支援波束成形網路協定的 5G 基地台,並能測量其 5G 設備的 RF 性能和傳輸速率。為了大規模推出首款 5G CPE 設備,該製造商選擇了具備空中介面 (OTA) 測試功能的 Keysight UXM 5G 無線測試儀。CPE 旨在模擬支援波束成形和波束追蹤的 5G 網路協定;5G RF 設計驗證測試 (DVT) 工具套件提供用於測量 5G 設備 RF 性能的 RF 測試案例。

Keysight 在其旗艦型訊號源和分析儀中採用客製化晶片,例如 20 GHz 多模數預分頻器和 54 GHz 快速切換數位步進衰減器。Keysight 能夠設計和製造新的客製化毫米波 (mmWave) 半導體,例如超高動態範圍 54 GHz 放大器,以提供新的測試解決方案,在客戶需要滿足產品上市時間緊迫的要求時,最佳化測試流程。

實現車載網路的未來。

一家半導體製造商採用 Keysight Infiniium MXR 系列八通道即時示波器和乙太網路一致性應用軟體,實施了新的車用乙太網路測試,以支援其實驗室中嚴謹且快速的車用乙太網路一致性測試。這家全球半導體公司提供晶片組和模組,可實現安全連接和基礎設施,以實施新的 1 Gb/s 車用乙太網路測試。

Infiniium MXR 系列採用六款獨特的 ASIC,這些 ASIC 採用矽鍺(SiGe)和矽互補式金屬氧化物半導體(CMOS)製程設計。它使用來自 Keysight UXR 系列示波器的 1 億多閘 CMOS 訊號處理 ASIC,將 UXR 系列完全整合的多功能放大器功能和效能,導入成本更低、密度更高的產品中。憑藉客製化的矽 ASIC,我們推動整合,將八個通道整合到單一產品中。每個型號都包含一個 10 位元 ADC,所有通道可同時提供 16 GSa/s 的取樣率。我們完全整合的低雜訊前端包含客製化 IC,例如 130 奈米 BiCMOS ASIC,其整合了使用者可選的類比濾波器,並可透過軟體授權升級頻寬。

將動態頻率選擇測試時間從數天縮短至數小時

一家專門從事伺服器、儲存和網路服務的領先無線網路公司,在執行無線法規遵循測試時遇到困難,由於過時的預先遵循測試系統,這項測試變得越來越複雜且耗費資源。

IOT0047A 法規測試解決方案和 IoT 法規遵循軟體提供完整的標準涵蓋範圍,包含歐洲電信標準協會 (ETSI) 和美國聯邦通訊委員會 (FCC) 定義的最新測試案例,以驗證工業、科學和醫療 (ISM) 頻段中無線裝置的法規遵循性。此解決方案由三個主要產品組成,這些產品使用 Keysight 客製化數位訊號處理器 ASIC,以實現更快的頻率掃描和更高的量測準確度。

有疑問或需要協助?