何をお探しですか?
キーサイト 半導体
当社計測器を支えるカスタム電源
キーサイトのカスタム半導体
技術の限界を押し広げるには、基本的な測定を超えた瞬時帯域幅、スプリアスフリーダイナミックレンジ、および信号忠実度が必要です。キーサイトは、すべてのパフォーマンス製品に、自社設計で独自のリン化インジウム (InP) およびガリウムヒ素 (GaAs) ファブで製造されたカスタムMMIC*と、業界最速かつ最も信頼性の高い測定を保証するカスタムASIC*信号処理を搭載しています。
50年以上にわたり、キーサイトはテスト/測定機器向けに特別にカスタマイズされた独自の半導体ASICおよびMMICテクノロジーを設計してきました。次のイノベーションを加速するために、キーサイトにご期待ください。
*モノリシックマイクロ波集積回路(MMIC)および特定用途向け集積回路(ASIC)
高周波テクノロジーセンター(HFTC)
カリフォルニア州サンタローザに位置するHFTCは、業界をリードするカスタムの最先端集積回路(IC)を発明、開発、製造しています。HFTCは、高度なリン化インジウム(InP)およびガリウムヒ素(GaAs)半導体技術を使用して、14種類の化合物ビルディングブロックの開発を推進しています。
この先進的なハブは、キーサイトに競争優位性をもたらします。キーサイトはこれを活用して、世界をリードする特許取得済みの高周波および高速機能を開発し、お客様のニーズに最高のパフォーマンスを提供します。HFTCは、化合物半導体製造能力(19,500平方フィートのclass-100ファブ)と、設計、モデリング、測定、マイクロファブリケーションにおける世界クラスの専門知識という独自の組み合わせを有しています。
お客様の成功事例
光電子研究の障壁を打ち破る
マギル大学のフォトニックシステムグループは、キーサイトの110 GHz UXR1104A オシロスコープとキーサイトのM8199A 任意波形発生器 (AWG) を使用して、光電子研究におけるテストの限界を克服しました。UXRシリーズには、80を超えるカスタムASIC、13のフィールドプログラマブルゲートアレイ (FPGA)、9つの独自のMMIC、および38の薄膜を組み込んだ、単一の110 GHz 4チャンネルInfiniium UXRを搭載した革新的なチップセットが含まれています。
UXRは、最大4チャネルの同時110 GHz帯域幅で、より高精度の解析を実行します。各チャネルは、驚異的な256 GSa/sで同時にサンプリングし、10ビットの高精細アナログ/デジタルコンバータ(ADC)分解能を備えています。UXRは、一部の測定で最大100倍高速に動作します。これは、毎秒5兆回の整数演算(IOPS)が可能な強力な新しい測定アクセラレーションASICとメモリコントローラによって実現されています。
量産出荷向け初の5G NRデバイス技術を提供
顧客宅内機器 (CPE) メーカーは、ビームフォーミングをサポートするネットワークプロトコルを備えた5G基地局をシミュレートし、5GデバイスのRF性能とスループットレートを測定できるテストソリューションをキーサイトに依頼しました。最初の5G CPEデバイスを大規模に導入するため、メーカーはOTA (Over-the-Air) テスト機能を備えたキーサイトのUXM 5Gワイヤレステストセットを選択しました。CPEは、ビームフォーミングとビームトラッキングをサポートする5Gネットワークプロトコルをシミュレートすることを目的としており、5G RF設計検証テスト (DVT) ツールキットは、5GデバイスのRF性能を測定するために使用されるRFテストケースを提供します。
キーサイトは、フラッグシップの信号源およびアナライザに、20 GHzマルチモジュラスプリスケーラや54 GHz高速スイッチングデジタルステップアッテネータなどのカスタムチップを使用しています。キーサイトは、超高ダイナミックレンジ54 GHzアンプなどの新しいカスタムミリ波(mmWave)半導体を設計および製造することができ、顧客が製品導入の厳しい期限に間に合わせる必要がある場合に、テストを最適化する新しいテストソリューションを提供します。
車載ネットワークの未来を実現
ある半導体メーカーは、ラボでの車載イーサネットの厳格かつ迅速なコンプライアンステストをサポートするため、キーサイト Infiniium MXRシリーズ 8チャネルリアルタイムオシロスコープとイーサネットコンプライアンスアプリケーションソフトウェアを使用して、車載イーサネットの新しいテストを導入しました。このグローバル半導体企業は、新しい1 Gb/s車載イーサネットテストの実装のための安全な接続とインフラストラクチャを可能にするチップセットとモジュールを提供しています。
Infiniium MXRシリーズは、シリコンゲルマニウム(SiGe)とシリコン相補型金属酸化膜半導体(CMOS)の両プロセスで設計された6つのユニークなASICで動作します。UXRシリーズ・オシロスコープの1億ゲート以上のCMOS信号処理ASICを使用し、完全に統合された多機能アンプの機能と性能の一部を、より低コストで高密度な製品に提供します。カスタムシリコンASICにより、8チャネルを1つの製品に統合することを推進しています。各モデルには、全チャネルで同時に利用可能な16 GSa/sのサンプリングレートを持つ10ビットADCが組み込まれています。当社の完全に統合された低ノイズフロントエンドには、ユーザー選択可能なアナログフィルターとソフトウェアライセンスによる帯域幅アップグレードを組み込んだ130 nm BiCMOS ASICのようなカスタムICが含まれています。
動的周波数選択テスト時間を日単位から時間単位へ短縮
サーバー、ストレージ、ネットワーキングサービスを専門とする大手ワイヤレスネットワーキング企業は、旧式のプレコンプライアンス・テスト・システムにより、ますます複雑でリソースを大量に消費するワイヤレス規制準拠テストの実施に問題を抱えていました。
IOT0047A規制テストソリューションとIoT規制準拠ソフトウェアは、欧州電気通信標準化機構(ETSI)および連邦通信委員会(FCC)によって定義された最新のテストケースで、産業、科学、医療(ISM)バンドにおけるワイヤレスデバイスの規制準拠を検証するための完全な標準カバレッジを提供します。このソリューションは、キーサイトのカスタムデジタル信号プロセッサASICを使用することで、より高速な周波数スイープと測定精度の向上を可能にする3つの主要製品で構成されています。
インサイトとリソース
ご質問やサポートが必要な場合は?