キーサイトのXG7-class Proベクトル・シグナル・ジェネレータには、VXGシリーズが含まれます。Proベクトル・シグナル・ジェネレータは、周波数サポートを最大54 GHz(周波数エクステンダーを使用すると110 GHz)まで拡張し、帯域幅は最大2.5 GHzで、ダイレクト・デジタル・シンセシス、組み込みソフトウェア、および当社のExpertモデルのその他の主要機能をサポートします。追加機能として、チャネル・ボンディング(機器あたり最大10 GHzの帯域幅を提供)、信号発生ソフトウェアによるカスタム・フェージング・モデルを含むリアルタイム・フェージング、およびRFチャネルあたり8つの仮想シグナル・ジェネレータまたは単一ユニットで32のエミュレートされたトランスミッタが含まれます。最も一般的な構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに必要なものを構築してください。選択にサポートが必要ですか?以下のリソースをご確認ください。
すべての5G NR周波数帯域とV/Wバンドを最大54 GHzまでカバーし、周波数エクステンダーを使用すれば110 GHzまで対応します。チャネルあたり最大2.5 GHzの変調帯域幅を備えています。
1つの機器で最大4つの同期および位相コヒーレントチャネルを備え、さらに高ダイナミックレンジのチャネルあたり8つの仮想エミュレータを備えることで、MIMOおよびビームフォーミングテストを簡素化します。
5GおよびLTEアップリンクとGNSSのリアルタイム信号生成、さらにすべての3GPP 5G NR基地局適合性テストのためのMIMOリアルタイムフェージング。
独自のカスタムASICとDDSテクノロジーは、最低位相ノイズ(-148 dBc/Hzまで)を、非常に微細な周波数チューニング分解能で提供します。
Maximum frequency
54 GHz
Maximum modulation bandwidth
2.5 GHz
Number of outputs
1 to 4
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-148 dBc/Hz
Output power @1 GHz
20 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-55 dBc
Frequency switching speed
3000 µs
M9484C
M9484C VXGは、1チャネルあたり2.5 GHzの変調帯域幅で最大54 GHzの信号を生成できる業界初のデュアルチャネル・ベクトル信号発生器です。VXGベクトル信号発生器は、完全に統合および校正、同期されたソリューションにより、お客様が5Gや衛星通信などの次世代無線技術を提供するのに役立ちます。
5Gや衛星通信システムの設計には、厳しい設計マージンやスケジュール、複雑な変調、厳しい規格への準拠が求められます。 お客様は広帯域化、高周波数化、システムの複雑化など、設計やテストに関す るまったく新しい課題に直面しています。 M9484C VXGは、単一の測定器で最大54 GHzの周波数レンジと2.5 GHzの変調帯域幅、または V3080A 周波数エクステンダで最大 110 GHz、チャネル ボンディングで 5 GHz を提供し、次のブレークスルーを可能にします。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
Pro+信号発生器は、8つの仮想信号発生器(RFへの複数のIQパス)を提供し、1つのチャネルを使用して最大8つの信号を同時にエミュレートできます。この機能は、現在の方法ではダイナミックレンジの制限により複数の信号発生器をRF結合する必要があることが多い受信機設計およびテストアプリケーションにおいて特に有利です。8つの仮想信号発生器は、マルチキャリアまたはマルチ無線アクセス技術信号が必要な場合に、デバイスの特性評価を簡素化できます。
フェージングとは、地理的位置、時間、周波数など、様々な要因によって引き起こされる信号の減衰の変化を指します。チャネルシミュレーションとも呼ばれるフェージングは、ユーザーが信号に劣化を適用して現実世界の条件をシミュレートすることを可能にします。フェージングの現実世界での原因には、マルチパス伝搬(信号が経路上の様々な障害物から反射する場合)、マルチパスフェージング、および気象(雨など)や信号伝搬に影響を与える障害物などの環境要因が含まれます。
送信機と受信機を取り巻く障害物により、送信信号が伝播する複数の経路が生成されます。受信機は、異なる経路を伝播してきた送信信号の複数のコピーの総和を検出します。送信元から受信機への伝送経路において、各受信信号は減衰、遅延、位相シフトに違いが生じた状態で到達し、その結果、建設的干渉または破壊的干渉が発生する可能性があります。
RFチャネルボンディングは、無線通信システムで用いられる技術であり、複数のRFチャネルを単一のより広帯域なチャネルに結合してデータスループットを向上させるものです。この機能は、広帯域QPSKや5G NR波形生成などのアプリケーションをサポートするのに役立ちます。