Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XG7 클래스 Pro 벡터 신호 발생기에는 VXG 시리즈가 포함됩니다. Pro 벡터 신호 발생기는 주파수 확장기를 사용하여 최대 54GHz 또는 110GHz까지 주파수 지원을 확장하고, 직접 디지털 합성, 임베디드 소프트웨어 및 Expert 모델의 기타 주요 기능을 지원하면서 최대 2.5GHz의 대역폭을 제공합니다. 추가 기능으로는 장비당 최대 10GHz 대역폭을 제공하는 채널 본딩, 신호 발생 소프트웨어를 사용한 맞춤형 페이딩 모델을 포함한 실시간 페이딩, 그리고 단일 장치에서 RF 채널당 8개의 가상 신호 발생기 또는 32개의 에뮬레이션된 송신기가 있습니다. 가장 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 필요한 구성을 직접 구축하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 자료를 확인하십시오.
모든 5G NR 주파수 대역과 V-/W-대역을 최대 54 GHz까지, 또는 주파수 확장기를 사용하여 110 GHz까지, 채널당 최대 2.5 GHz의 변조 대역폭으로 지원합니다.
하나의 장비에서 최대 4개의 동기화되고 위상 일관적인 채널과 채널당 8개의 가상 에뮬레이터로 높은 동적 범위를 제공하여 MIMO 및 빔포밍 테스트를 간소화합니다.
5G 및 LTE 업링크와 GNSS를 위한 실시간 신호 생성, 그리고 모든 3GPP 5G NR 기지국 적합성 테스트를 위한 MIMO 실시간 페이딩이 포함됩니다.
독점 맞춤형 ASIC 및 DDS 기술은 -148dBc/Hz까지 최저 위상 잡음을 극도로 미세한 주파수 튜닝 해상도로 제공합니다.
Maximum frequency
54 GHz
Maximum modulation bandwidth
2.5 GHz
Number of outputs
1 to 4
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-148 dBc/Hz
Output power @1 GHz
20 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-55 dBc
Frequency switching speed
3000 µs
M9484C
M9484C VXG는 최대 54 GHz의 신호(채널당 2.5 GHz의 변조 대역폭)를 생성할 수 있는 업계 최초의 듀얼 채널 벡터 신호 생성기입니다. VXG 벡터 신호 생성기는 교정되고 동기화된 완전 통합형 솔루션으로 5G 및 위성 통신과 같은 무선 기술의 다음 단계를 제공하는 데 도움이 됩니다.
5G 및 위성 통신 시스템을 설계하기 위해서는 빠듯한 설계 마진과 기한을 충족하고 복잡한 변조를 사용하며 엄격한 표준을 준수해야 합니다. 이제 더 넓은 대역폭, 더 높은 주파수, 더 복잡한 시스템 등 전례 없는 새로운 설계 및 테스트 과제에 직면하고 있습니다. M9484C VXG는 차세대 혁신을 실현할 수 있도록 최대 주파수 범위가 54 GHz이고 변조 대역폭이 2.5 GHz인 업계 최초의 벡터 신호 생성기를 하나의 장비로 제공합니다(V3080A 주파수 확장기 사용 시 최대 110 GHz, 채널 본딩 시 5 GHz).
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
Pro+ 신호 발생기는 8개의 가상 신호 발생기(RF로의 다중 IQ 경로)를 제공하여 하나의 채널을 사용하여 최대 8개의 신호를 동시에 에뮬레이션할 수 있습니다. 이 기능은 현재 방법이 동적 범위 제한으로 인해 여러 신호 발생기를 RF 결합해야 하는 경우가 많기 때문에 수신기 설계 및 테스트 애플리케이션에서 특히 유리합니다. 8개의 가상 신호 발생기는 다중 반송파 또는 다중 무선 액세스 기술 신호가 필요할 때 디바이스 특성화를 간소화할 수 있습니다.
페이딩은 지리적 위치, 시간, 주파수를 포함한 다양한 요인으로 인해 발생하는 신호 감쇠의 변화를 의미합니다. 채널 시뮬레이션이라고도 하는 페이딩은 사용자가 신호에 열화를 적용하여 실제 조건을 시뮬레이션할 수 있도록 합니다. 페이딩의 실제 원인에는 다중 경로 전파(신호가 경로를 따라 다양한 장애물에 반사되는 경우), 다중 경로 페이딩, 그리고 날씨(비와 같은) 및 신호 전파에 영향을 미치는 장애물과 같은 환경적 요인이 포함됩니다.
송신기와 수신기 주변의 장애물은 전송된 신호가 이동할 수 있는 여러 경로를 생성합니다. 수신기는 서로 다른 경로를 통해 이동한 전송된 신호의 여러 복사본 합계를 수신합니다. 소스에서 수신기로의 경로에서 각 수신 신호는 감쇠, 지연 및 위상 편이의 차이를 가지고 도착하며, 이는 건설적 또는 파괴적 간섭을 초래할 수 있습니다.
RF 채널 본딩은 무선 통신 시스템에서 여러 RF 채널을 단일의 더 넓은 채널로 결합하여 데이터 처리량을 늘리는 데 사용되는 기술입니다. 이 기능은 광대역 QPSK 및 5G NR 파형 생성과 같은 애플리케이션을 지원하는 데 도움이 될 수 있습니다.