Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los generadores de señales vectoriales Keysight de clase XG7 incluyen la serie VXG.
Los generadores de señales vectoriales de la clase XG7 de Keysight incluyen la serie VXG. Los generadores de señales vectoriales Pro amplían el rango de frecuencias hasta los 54 GHz, o hasta los 110 GHz con un extensor de frecuencia, y el ancho de banda hasta los 2,5 GHz, al tiempo que admiten síntesis digital directa, software integrado y otras características clave de nuestros Expert . Entre las capacidades adicionales se incluyen la agrupación de canales, que proporciona un ancho de banda de hasta 10 GHz por instrumento, desvanecimiento en tiempo real, incluyendo modelos de desvanecimiento personalizados con software de generación de señales, y ocho generadores de señales virtuales por canal de RF o 32 transmisores emulados en una sola unidad. Elija una de nuestras configuraciones más populares o cree la que necesite para su aplicación. ¿Necesita ayuda para elegir? Consulte los recursos que se indican a continuación.
Cubre todas las bandas de frecuencia 5G NR y las bandas V/W hasta 54 GHz, o 110 GHz con un extensor de frecuencia, con un ancho de banda de modulación de hasta 2,5 GHz por canal.
Simplifica las pruebas MIMO y de formación de haces con hasta 4 canales sincronizados y coherentes en fase en un solo instrumento, además de ocho emuladores virtuales por canal con un alto rango dinámico.
Creación de señales en tiempo real para enlaces ascendentes 5G y LTE y GNSS, además de desvanecimiento MIMO en tiempo real para todas las pruebas de conformidad de estaciones base 3GPP 5G NR.
Los ASIC personalizados patentados y la tecnología DDS proporcionan el ruido de fase más bajo, hasta -148 dBc/Hz, con una resolución de sintonización de frecuencia extremadamente precisa.
Maximum frequency
54 GHz
Maximum modulation bandwidth
2.5 GHz
Number of outputs
1 to 4
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-148 dBc/Hz
Output power @1 GHz
20 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-55 dBc
Frequency switching speed
3000 µs
M9484C
El M9484C VXG es el generador de señales vectoriales de doble canal capaz de generar señales de hasta 54 GHz con 2,5 GHz de ancho de banda de modulación por canal.
El diseño de sistemas de comunicación 5G y satelitales requiere márgenes y plazos de diseño ajustados, modulación compleja y el cumplimiento de normas estrictas. Se enfrenta a una serie de retos de diseño y prueba completamente nuevos, que incluyen anchos de banda más amplios, frecuencias más altas y una mayor complejidad del sistema. El M9484C VXG proporciona un generador de señales vectoriales con un rango de frecuencia de hasta 54 GHz y un ancho de banda de modulación de 2,5 GHz en un solo instrumento, o hasta 110 GHz con el extensor de frecuencia V3080A y 5 GHz con unión de canales, para permitir su próximo avance.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
El generador de señales Pro+ ofrece ocho generadores de señales virtuales (múltiples rutas IQ a RF), lo que le permite emular hasta ocho señales simultáneamente utilizando un solo canal. Esta característica es especialmente ventajosa en aplicaciones de diseño y prueba de receptores, donde el método actual a menudo requiere la combinación de múltiples generadores de señales RF debido a las limitaciones del rango dinámico. Los 8 generadores de señales virtuales pueden simplificar la caracterización de los dispositivos cuando se necesitan señales de tecnología de acceso multicarrier o multirradio.
El desvanecimiento se refiere al cambio en la atenuación de una señal causado por diversos factores, entre ellos la posición geográfica, el tiempo y la frecuencia. El desvanecimiento, también conocido como simulación de canal, permite a los usuarios aplicar degradaciones a las señales para simular condiciones del mundo real. Las causas reales del desvanecimiento incluyen la propagación multitrayectoria (en la que la señal se refleja en diversos obstáculos a lo largo de su trayectoria), el desvanecimiento multitrayectoria y factores ambientales como el clima (por ejemplo, la lluvia) y los obstáculos que afectan a la propagación de la señal.
Los obstáculos que rodean al transmisor y al receptor crean múltiples trayectorias por las que puede viajar la señal transmitida. El receptor recibe una suma de múltiples copias de la señal transmitida que han recorrido diferentes trayectorias. En el trayecto desde la fuente hasta el receptor, cada señal recibida llegará con diferencias en la atenuación, el retraso y el desplazamiento de fase, lo que puede dar lugar a interferencias constructivas o destructivas.
La unión de canales de RF es una técnica utilizada en los sistemas de comunicación inalámbrica para combinar múltiples canales de RF en un único canal más amplio con el fin de aumentar el rendimiento de los datos. Esta capacidad puede ayudar a dar soporte a aplicaciones como la generación de formas de onda QPSK y 5G NR de banda ancha.