Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Vektorsignalgeneratoren der Keysight XG7-Klasse Pro gehört die VXG-Serie.
Die Vektorsignalgeneratoren der Keysight XG7-Klasse, darunter die VXG-Serie, bieten einen Frequenzbereich bis zu 54 GHz (bzw. 110 GHz mit Frequenzerweiterung) und eine Bandbreite bis zu 2,5 GHz. Sie unterstützen die direkte digitale Synthese, eingebettete Software und weitere wichtige Funktionen unserer Produkte. Expert Modelle. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören Kanalbündelung mit bis zu 10 GHz Bandbreite pro Gerät, Echtzeit-Fading inklusive benutzerdefinierter Fading-Modelle mit Signalgenerierungssoftware sowie acht virtuelle Signalgeneratoren pro HF-Kanal oder 32 emulierte Sender in einem einzigen Gerät. Wählen Sie eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder stellen Sie sich Ihre individuelle Lösung für Ihre Anwendung zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Deckt alle 5G NR-Frequenzbänder und V-/W-Bänder bis zu 54 GHz ab, bzw. 110 GHz mit einem Frequenzverlängerer, mit einer Modulationsbandbreite von bis zu 2,5 GHz pro Kanal.
Vereinfacht MIMO- und Beamforming-Tests mit bis zu 4 synchronisierten und phasenkohärenten Kanälen in einem Gerät sowie acht virtuellen Emulatoren pro Kanal mit hohem Dynamikbereich.
Echtzeit-Signalerzeugung für 5G- und LTE-Uplink und GNSS sowie MIMO-Echtzeit-Fading für alle 3GPP 5G NR-Basisstationskonformitätstests.
Proprietäre kundenspezifische ASICs und DDS-Technologie sorgen für niedrigstes Phasenrauschen bis zu -148 dBc/Hz bei extrem feiner Frequenzabstimmungsauflösung.
Maximum frequency
54 GHz
Maximum modulation bandwidth
2.5 GHz
Number of outputs
1 to 4
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-148 dBc/Hz
Output power @1 GHz
20 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-55 dBc
Frequency switching speed
3000 µs
M9484C
Der M9484C VXG ist ein Zweikanal-Vektorsignalgenerator, der Signale bis zu 54 GHz mit einer Modulationsbandbreite von 2,5 GHz pro Kanal erzeugen kann.
Die Entwicklung von 5G- und Satellitenkommunikationssystemen erfordert enge Designspielräume und Zeitvorgaben, komplexe Modulation und die Einhaltung strenger Standards. Sie stehen vor völlig neuen Herausforderungen in Design und Test, darunter größere Bandbreiten, höhere Frequenzen und eine höhere Systemkomplexität. Der Vektorsignalgenerator M9484C VXG bietet einen Frequenzbereich von bis zu 54 GHz und eine Modulationsbandbreite von 2,5 GHz in einem einzigen Gerät. Mit dem Frequenzextender V3080A sind sogar bis zu 110 GHz und mit Kanalbündelung 5 GHz möglich – für Ihren nächsten Durchbruch.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Der Pro+ Signalgenerator bietet acht virtuelle Signalgeneratoren (mehrere IQ-Pfade zu HF), mit denen Sie bis zu acht Signale gleichzeitig über einen Kanal emulieren können. Diese Funktion ist besonders vorteilhaft bei der Entwicklung und Prüfung von Empfängern, wo aufgrund von Dynamikbereichsbeschränkungen häufig mehrere Signalgeneratoren per HF kombiniert werden müssen. Die acht virtuellen Signalgeneratoren vereinfachen die Gerätecharakterisierung, wenn Signale mit mehreren Trägern oder mehreren Funkzugangstechnologien benötigt werden.
Fading bezeichnet die Veränderung der Signaldämpfung, die durch verschiedene Faktoren wie geografische Position, Zeit und Frequenz verursacht wird. Fading, auch Kanalsimulation genannt, ermöglicht es, Signale zu verschlechtern und so reale Bedingungen zu simulieren. Reale Ursachen für Fading sind unter anderem Mehrwegeausbreitung (bei der das Signal an verschiedenen Hindernissen reflektiert wird), Mehrwege-Fading und Umwelteinflüsse wie Wetter (z. B. Regen) und Hindernisse, die die Signalausbreitung beeinträchtigen.
Hindernisse in der Umgebung von Sender und Empfänger erzeugen mehrere Wege, auf denen das gesendete Signal seinen Weg finden kann. Der Empfänger empfängt die Summe mehrerer Kopien des gesendeten Signals, die unterschiedliche Wege zurückgelegt haben. Auf dem Weg von der Quelle zum Empfänger weist jedes empfangene Signal Unterschiede in Dämpfung, Laufzeit und Phasenverschiebung auf, was zu konstruktiver oder destruktiver Interferenz führen kann.
RF-Kanalbündelung ist eine Technik, die in drahtlosen Kommunikationssystemen eingesetzt wird, um mehrere HF-Kanäle zu einem einzigen, breiteren Kanal zu bündeln und so den Datendurchsatz zu erhöhen. Diese Funktion unterstützt Anwendungen wie die Generierung von Breitband-QPSK- und 5G-NR-Signalen.