무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 반도체
당사 장비의 맞춤형 전원
키사이트 맞춤형 반도체
기술의 한계를 뛰어넘기 위해서는 기본 측정 이상의 순간 대역폭, 스퓨리어스 없는 동적 범위, 그리고 신호 충실도가 필요합니다. 키사이트는 자체 설계 및 제조된 독점적인 인듐 인화물(InP) 및 갈륨 비소(GaAs) 팹에서 맞춤형 MMIC*와 맞춤형 ASIC* 신호 처리를 통해 모든 성능 제품을 구동하여 업계에서 가장 빠르고 신뢰할 수 있는 측정을 보장합니다.
50년 이상 키사이트는 테스트 및 측정 장비에 특별히 맞춤화된 독점 반도체 ASIC 및 MMIC 기술을 설계해 왔습니다. 다음 혁신을 가속화하는 데 키사이트를 믿으십시오.
*Monolithic Microwave Integrated Circuits (MMICs) and Application-Specific Integrated Circuits (ASICs)
고주파 기술 센터 (HFTC)
캘리포니아 산타로사에 위치한 HFTC는 업계 최고의 맞춤형 최첨단 집적 회로(IC)를 발명, 개발 및 제조합니다. HFTC는 첨단 인듐 인화물(InP) 및 갈륨 비소(GaAs) 반도체 기술을 사용하여 14개의 화합물 빌딩 블록 개발을 주도합니다.
이 첨단 허브는 키사이트에 경쟁 우위를 제공하며, 이를 통해 세계 최고 수준의 특허받은 고주파 및 고속 기능을 개발하여 고객의 요구에 맞는 최고의 성능을 제공합니다. HFTC는 화합물 반도체 제조 기능(19,500평방피트 규모의 Class-100 팹)과 설계, 모델링, 측정 및 미세 가공 분야의 세계적 수준의 전문 지식을 독특하게 결합하고 있습니다.
고객 성공 사례
광전자 연구의 장벽을 허물다
맥길 대학교 광자 시스템 그룹은 키사이트 110GHz UXR1104A 오실로스코프 및 키사이트 M8199A 임의 파형 발생기(AWG)를 사용하여 광전자 연구의 테스트 한계를 극복했습니다. UXR 시리즈는 80개 이상의 맞춤형 ASIC, 13개의 FPGA(Field-Programmable Gate Array), 9개의 고유한 MMIC 및 38개의 박막을 통합한 단일 110GHz 4채널 Infiniium UXR을 특징으로 하는 혁신적인 칩셋을 포함합니다.
UXR은 최대 4개의 채널에서 동시에 110GHz 대역폭을 제공하며, 각 채널은 10비트 고해상도 아날로그-디지털 변환기(ADC) 분해능으로 256 GSa/s의 놀라운 속도로 동시 샘플링하여 더 높은 정밀도 분석을 수행합니다. UXR은 강력한 새로운 측정 가속 ASIC과 초당 5조 개의 정수 연산(IOPS)이 가능한 메모리 컨트롤러를 통해 일부 측정에서 최대 100배 더 빠르게 작동합니다.
대량 출하를 위한 최초 5G NR 디바이스 기술 제공
한 CPE(고객 구내 장비) 제조업체는 빔포밍을 지원하는 네트워크 프로토콜을 갖춘 5G 기지국을 시뮬레이션하고 5G 디바이스의 RF 성능 및 처리량 속도를 측정할 수 있는 테스트 솔루션을 키사이트에 요청했습니다. 대규모로 첫 5G CPE 디바이스를 출시하기 위해 제조업체는 무선(OTA) 테스트 기능을 갖춘 키사이트의 UXM 5G 무선 테스트 세트를 선택했습니다. CPE는 빔포밍 및 빔 트래킹을 지원하는 5G 네트워크 프로토콜을 시뮬레이션하고자 했습니다. 5G RF 설계 검증 테스트(DVT) 툴킷은 5G 디바이스의 RF 성능을 측정하는 데 사용되는 RF 테스트 케이스를 제공합니다.
키사이트는 주력 신호 소스 및 분석기에 20 GHz 멀티모듈러스 프리 스케일러와 54 GHz 고속 스위칭 디지털 스텝 감쇠기와 같은 맞춤형 칩을 사용합니다. 키사이트는 초고동적 범위 54 GHz 증폭기와 같은 새로운 맞춤형 밀리미터파(mmWave) 반도체를 설계 및 제작하여 고객이 제품 출시의 촉박한 일정을 맞춰야 할 때 테스트를 최적화하는 새로운 테스트 솔루션을 제공할 수 있습니다.
차량 내 네트워크의 미래 구현
한 반도체 제조업체는 자체 연구소에서 자동차 이더넷에 대한 엄격하고 빠른 적합성 테스트를 지원하기 위해 키사이트 Infiniium MXR 시리즈 8채널 실시간 오실로스코프와 이더넷 적합성 애플리케이션 소프트웨어를 사용하여 자동차 이더넷을 위한 새로운 테스트를 구현했습니다. 이 글로벌 반도체 회사는 새로운 1Gb/s 자동차 이더넷 테스트 구현을 위한 보안 연결 및 인프라를 가능하게 하는 칩셋과 모듈을 제공합니다.
인피니엄 MXR 시리즈는 실리콘 게르마늄(SiGe) 및 실리콘 상보형 금속 산화물 반도체(CMOS) 공정으로 설계된 6개의 고유한 ASIC으로 작동합니다. UXR 시리즈 오실로스코프의 1억 개 이상의 게이트 CMOS 신호 처리 ASIC을 사용하여 동일한 수준의 완전 통합 다기능 증폭기 기능 및 성능을 더 저렴하고 고밀도 제품에 제공합니다. 맞춤형 실리콘 ASIC을 통해 통합을 추진하여 하나의 제품에 8개 채널을 제공합니다. 각 모델에는 모든 채널에서 동시에 사용할 수 있는 16 GSa/s 샘플링 속도의 10비트 ADC가 통합되어 있습니다. 완전 통합형 저노이즈 프런트엔드에는 소프트웨어 라이선스를 통해 사용자가 선택할 수 있는 아날로그 필터 및 대역폭 업그레이드를 통합하는 130nm BiCMOS ASIC과 같은 맞춤형 IC가 포함되어 있습니다.
동적 주파수 선택 테스트 시간을 며칠에서 몇 시간으로 단축
서버, 스토리지 및 네트워킹 서비스를 전문으로 하는 선도적인 무선 네트워킹 회사는 오래된 사전 준수 테스트 시스템으로 인해 점점 더 복잡하고 리소스 집약적이 되고 있는 무선 규제 준수 테스트를 수행하는 데 어려움을 겪었습니다.
IOT0047A 규제 테스트 솔루션과 IoT 규제 준수 소프트웨어는 유럽 전기통신 표준 협회(ETSI) 및 연방 통신 위원회(FCC)에서 정의한 최신 테스트 케이스를 통해 산업, 과학 및 의료(ISM) 대역에서 무선 장치의 규제 준수를 검증하기 위한 완벽한 표준 적용 범위를 제공합니다. 이 솔루션은 키사이트 맞춤형 디지털 신호 처리기 ASIC을 사용하여 더 빠른 주파수 스윕과 향상된 측정 정확도를 가능하게 하는 세 가지 주요 제품으로 구성됩니다.
인사이트 및 리소스
질문이 있으시거나 도움이 필요하십니까?