O que você está procurando?
Keysight Semiconductors
A potência personalizada por trás de nossos instrumentos
Semicondutores personalizados da Keysight
Ultrapassar os limites da tecnologia requer largura de banda instantânea, faixa dinâmica sem espúrios e fidelidade de sinal além das medições básicas. A Keysight potencializa cada produto de desempenho com MMICs* personalizados, projetados internamente e fabricados em nossa própria fábrica de fosfeto de índio (InP) e arseneto de gálio (GaAs) com processamento de sinal ASIC* personalizado que garante as medições mais rápidas e confiáveis do setor.
Há mais de 50 anos, a Keysight projeta tecnologias proprietárias de semicondutores ASIC e MMIC que são especialmente personalizadas para equipamentos de teste e medição. Conte com a Keysight para acelerar sua próxima inovação.
*Circuitos integrados monolíticos de micro-ondas (MMICs) e circuitos integrados de aplicativos específicos (ASICs)
Centro de Tecnologia de Alta Frequência (HFTC)
Localizada em Santa Rosa, Califórnia, a HFTC inventa, desenvolve e fabrica circuitos integrados (ICs) personalizados e de última geração, líderes do setor. A HFTC impulsiona o desenvolvimento de 14 blocos de construção compostos usando tecnologias avançadas de semicondutores de fosfeto de índio (InP) e arseneto de gálio (GaAs).
Esse centro avançado oferece à Keysight uma vantagem competitiva que usamos para desenvolver os principais recursos patenteados de alta frequência e alta velocidade do mundo para oferecer o mais alto desempenho para suas necessidades. O HFTC tem uma combinação exclusiva de recursos de fabricação de semicondutores compostos (19.500 pés quadrados de fábrica classe 100) e conhecimento de classe mundial em design, modelagem, medição e microfabricação.
Histórias de sucesso de clientes
Quebrando barreiras na pesquisa optoeletrônica
O Photonic Systems Group da McGill University superou as limitações de teste em pesquisas optoeletrônicas usando um osciloscópio UXR1104A de 110 GHz e um gerador de forma de onda arbitrária (AWG) M8199A da Keysight. A série UXR inclui chipsets revolucionários com um único Infiniium UXR de 110 GHz e quatro canais que incorpora mais de 80 ASICs personalizados, 13 FPGAs (field-programmable gate arrays), nove MMICs exclusivos e 38 filmes finos.
O UXR realiza análises de maior precisão com até quatro canais de 110 GHz de largura de banda simultânea, cada um com amostragem simultânea de 256 GSa/s com 10 bits de resolução de conversor analógico-digital (ADC) de alta definição. O UXR tem um desempenho até 100 vezes mais rápido em algumas medições, possibilitado por um novo e avançado ASIC de aceleração de medições e um controlador de memória com capacidade para 5 trilhões de operações inteiras por segundo (IOPS).
Fornecendo a primeira tecnologia de dispositivo 5G NR para remessas em volume
Um fabricante de equipamentos nas instalações do cliente (CPE) pediu à Keysight que fornecesse uma solução de teste que simulasse uma estação base 5G com protocolos de rede para suportar beamforming e a capacidade de medir o desempenho de RF e as taxas de transferência de seus dispositivos 5G. Para introduzir o primeiro dispositivo CPE 5G em escala, o fabricante escolheu o conjunto de testes UXM 5G Wireless da Keysight com recursos de teste over-the-air (OTA). O CPE procurou simular os protocolos de rede 5G que suportam beamforming e rastreamento de feixe; o kit de ferramentas 5G RF Design Validation Test (DVT) fornece os casos de teste de RF usados para medir o desempenho de RF do dispositivo 5G.
A Keysight usa chips personalizados, como o pré-escalonador Multi-Modulus de 20 GHz e o atenuador de passo digital de comutação rápida de 54 GHz em suas principais fontes de sinal e analisadores. A Keysight é capaz de projetar e fabricar novos semicondutores personalizados de ondas milimétricas (mmWave), como o amplificador de 54 GHz de faixa dinâmica ultra-alta, para oferecer novas soluções de teste que otimizam os testes quando os clientes precisam cumprir prazos apertados no lançamento de produtos.
Viabilizando o futuro das redes em veículos
Um fabricante de semicondutores implementou um novo teste para Ethernet automotiva usando os osciloscópios em tempo real de oito canais da série MXR da Keysight Infiniium e o software aplicativo Ethernet Compliance para dar suporte a testes de conformidade rigorosos e rápidos para Ethernet automotiva em seus laboratórios. A empresa global de semicondutores fornece chipsets e módulos que permitem conexões seguras e infraestrutura para a implementação de um novo teste de Ethernet automotiva de 1 Gb/s.
O Infiniium MXR-Series opera em seis ASICs exclusivos projetados nos processos de germânio de silício (SiGe) e de semicondutor de óxido metálico complementar de silício (CMOS). Ele usa um ASIC de processamento de sinais CMOS com mais de 100 milhões de portas do nosso osciloscópio da série UXR para oferecer alguns dos mesmos níveis de desempenho e recursos de amplificadores multifuncionais totalmente integrados em um produto de menor custo e maior densidade. Com ASICs de silício personalizados, impulsionamos a integração para fornecer oito canais em um único produto. Cada modelo incorpora um ADC de 10 bits com uma taxa de amostragem de 16 GSa/s disponível em todos os canais simultaneamente. Nosso front-end de baixo ruído totalmente integrado inclui CIs personalizados, como o ASIC BiCMOS de 130 nm, que incorpora filtros analógicos selecionáveis pelo usuário e upgrades de largura de banda por meio de uma licença de software.
Redução do tempo de teste de seleção de frequência dinâmica de dias para horas
Uma empresa líder em redes sem fio, especializada em servidores, armazenamento e serviços de rede, teve problemas para executar os testes de conformidade regulamentar sem fio, que estão se tornando mais complexos e exigem mais recursos devido a sistemas de teste de pré-conformidade ultrapassados.
A solução de teste regulatório IOT0047A e o software de conformidade regulatória IoT oferecem cobertura completa de padrões com os casos de teste mais recentes definidos pelo Instituto Europeu de Padrões de Telecomunicações (ETSI) e pela Comissão Federal de Comunicações (FCC) para validar a conformidade regulatória de dispositivos sem fio na banda industrial, científica e médica (ISM). Essa solução consiste em três produtos principais que usam um processador de sinal digital personalizado ASIC da Keysight para permitir varreduras de frequência mais rápidas e precisão de medição aprimorada.
Produtos relacionados
Insights e recursos
Tem dúvidas ou precisa de ajuda?