Família de osciloscópios Pro

Geração de sinal puro e preciso

Os geradores de sinal analógico Keysight Expert estão disponíveis em duas classes. A classe XG5 inclui os MXG N5185A, N5181B e N5183B, e os geradores de sinal compactos AP5021A e AP5022A. A classe XG6 inclui os geradores de sinal compactos AP5031A e AP5032A. Os geradores de sinal analógico Expert se baseiam nos recursos dos nossos modelos Essential para oferecer suporte a uma faixa de frequência máxima mais ampla e menor ruído de fase. Os modelos Expert compactos suportam uma frequência máxima de até 54 GHz e velocidades de comutação ultrarrápidas de até 3 microssegundos. Os modelos Expert estão disponíveis em configurações multicanais e oferecem recursos aprimorados, como DDS para gerar sinais precisos e de baixa distorção e um refletômetro integrado para automatizar a correção de correspondência do DUT. Escolha uma de nossas configurações mais populares ou crie a que você precisa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

Ruído de fase ultrabaixo

Garanta a estabilidade e a pureza do sinal necessárias para testes exigentes de radar, conversor analógico-digital (ADC) e bloqueio de receptor com ruído de fase ultrabaixo.

 
 
 

Baixa distorção harmônica

A geração de sinal puro com baixa distorção harmônica reduz a interferência, melhorando a integridade do sinal e permitindo medições de RF mais precisas.

 
 
 

Velocidade de comutação ultrarrápida

Obtenha uma simulação de sinal mais precisa e dinâmica com velocidades de comutação que variam de 800 µs a 15 µs, permitindo a replicação precisa de ambientes de RF do mundo real.

 

Configurações flexíveis

Escolha o número certo de canais para sua aplicação, desde um modelo compacto de canal único até uma unidade multicanal ideal para testes de receptores multiportas.

 
 
 
prod_image
  • Maximum frequency

    8.5 GHz até 90 GHz

  • Number of outputs

    1 até 4

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -150 dBc/Hz até -145 dBc/Hz

  • Output power @1 GHz

    17 dBm até 25 dBm

  • Harmonics @ 1 GHz

    -60 dBc até -33 dBc

  • Frequency switching speed

    3 µs até 800 µs

Perguntas frequentes