旗艦示波器系列

純淨精確的訊號產生

Keysight 專業類比訊號產生器分為兩級。XG5 級包含 N5185A、N5181B 和 N5183B MXG,以及 AP5021A 和 AP5022A 精巧型訊號產生器。XG6 級包含 AP5031A 和 AP5032A 精巧型訊號產生器。專業類比訊號產生器以基礎型號的功能為基礎,支援更寬的最大頻率範圍和更低的相位雜訊。精巧型專業型號支援高達 54 GHz 的最大頻率,以及低至 3 微秒的超快速切換速度。專業型號提供多通道配置,並提供增強功能,例如 DDS,可產生精確、低失真訊號,以及內建反射計,可自動校正待測裝置匹配。選擇我們最受歡迎的配置之一,或根據您的應用需求自行建構。需要協助選擇?請參閱下方資源。

超低相位雜訊

透過超低相位雜訊,確保嚴苛的雷達、類比數位轉換器 (ADC) 和接收器阻斷測試所需的訊號穩定性和純度。

 
 
 

低諧波失真

具有低諧波失真的純淨訊號產生可減少干擾,改善訊號完整性,並實現更精確的 RF 量測。

 
 
 

超快速切換速度

實現更精確和動態的訊號模擬,切換速度範圍從 800 µs 到 15 µs,能夠精確複製真實世界的 RF 環境。

 

彈性配置

根據您的應用選擇合適的通道數,從精巧的單通道型號到適用於多埠接收器測試的多通道裝置。

 
 
 
產品影像
  • Maximum frequency

    8.5 GHz 至 90 GHz

  • Number of outputs

    1 至 4

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -150 dBc/Hz 至 -145 dBc/Hz

  • Output power @1 GHz

    17 dBm 至 25 dBm

  • Harmonics @ 1 GHz

    -60 dBc 至 -33 dBc

  • Frequency switching speed

    3 µs 至 800 µs

常見問題