基礎示波器系列

通用訊號產生

Keysight 基礎類比訊號產生器分為兩種級別。XG1 級包含 AP5001A、AP5002A,而 XG2 級則包含 AP5011A、AP5012A、N5171B 和 N5173B。基礎類比訊號產生器具備低相位雜訊、寬廣的輸出功率範圍和快速切換速度,可滿足測試各種裝置和通訊系統的需求。此外,部分基礎型號提供四種相位同調輸出配置,最高頻率可達 40 GHz,非常適合用於評估多埠接收器測試中的訊號強度、頻率響應或雜訊性能。您可以選擇我們最受歡迎的配置之一,或根據您的應用需求自行建構。需要協助選擇嗎?請參考下方資源。

低相位雜訊

提供乾淨、穩定的訊號,非常適合測試振盪器、混頻器和 放大器等高精度元件,適用於 5G、Wi-Fi 和一般無線應用。

 

高輸出功率

補償系統損耗、提升 SNR,並測試從短距離無線系統到長距離通訊鏈路的元件,輸出功率大於 +17 dBm。

 
 
 
 

快速切換速度

透過快速切換速度模擬真實世界的訊號轉換,非常適合測試雷達等脈衝和突發訊號,或為功率放大器等熱敏感裝置實現低佔空比量測。

調變功能

利用 AM、FM、PM 和脈衝調變等調變功能,以產生複雜的類比波形,用於徹底測試 RF 接收器、元件和系統。

 
 
 
產品影像
  • Maximum frequency

    6 GHz 至 40 GHz

  • Number of outputs

    1 至 4

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -130 dBc/Hz 至 -122 dBc/Hz

  • Output power @1 GHz

    17 dBm 至 25 dBm

  • Harmonics @ 1 GHz

    -40 dBc 至 -33 dBc

  • Frequency switching speed

    20 µs 至 800 µs

常見問題