Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Essential Analoge Signalgeneratoren werden in zwei Klassen eingeteilt. Zur XG1-Klasse gehören die Modelle AP5001A und AP5002A, zur XG2-Klasse die Modelle AP5011A, AP5012A, N5171B und N5173B.
Keysight Essential Analoge Signalgeneratoren werden in zwei Klassen eingeteilt. Zur XG1-Klasse gehören die Modelle AP5001A und AP5002A, zur XG2-Klasse die Modelle AP5011A, AP5012A, N5171B und N5173B. Essential Analoge Signalgeneratoren zeichnen sich durch geringes Phasenrauschen, einen breiten Ausgangsleistungsbereich und schnelle Schaltgeschwindigkeiten aus, die zum Testen einer Vielzahl von Geräten und Kommunikationssystemen erforderlich sind. Darüber hinaus wählen Sie Essential Die Modelle sind in vier phasenkohärenten Ausgangskonfigurationen mit einer maximalen Frequenz von 40 GHz erhältlich und eignen sich ideal zur Bewertung der Signalstärke, des Frequenzgangs oder des Rauschverhaltens bei Mehrport-Empfängertests. Wählen Sie eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder stellen Sie sich Ihre individuelle Konfiguration zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Liefert ein sauberes, stabiles Signal, ideal zum Testen hochpräziser Komponenten wie Oszillatoren, Mischer und Verstärker in Anwendungen wie 5G, Wi-Fi und allgemeinen drahtlosen Anwendungen.
Kompensieren Sie Systemverluste, verbessern Sie das Signal-Rausch-Verhältnis und testen Sie Komponenten von drahtlosen Kurzstreckensystemen bis hin zu Langstreckenkommunikationsverbindungen mit einer Ausgangsleistung von mehr als +17 dBm.
Simulieren Sie realweltliche Signalübergänge mit schnellen Schaltgeschwindigkeiten, ideal zum Testen von Impuls- und Burstsignalen wie Radarsignalen oder zur Ermöglichung von Messungen mit geringem Tastverhältnis für thermisch empfindliche Geräte wie Leistungsverstärker.
Nutzen Sie Modulationsmöglichkeiten wie AM, FM, PM und Pulsmodulation, um komplexe analoge Wellenformen für gründliche Tests von HF-Empfängern, Komponenten und Systemen zu erzeugen.
Maximum frequency
6 GHz bis 40 GHz
Number of outputs
1 bis 4
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-130 dBc/Hz bis -122 dBc/Hz
Output power @1 GHz
17 dBm bis 25 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-40 dBc bis -33 dBc
Frequency switching speed
20 µs bis 800 µs
AP5002A
Der analoge Signalgenerator Keysight AP5002A G2 deckt Radio- und Mikrowellenfrequenzbereiche von 9 kHz bis 26 GHz mit ausgezeichneter Signalreinheit und schneller Schaltgeschwindigkeit ab.
Erleben Sie den Komfort eines kompakten, leistungsstarken Testgeräts mit dem Keysight AP5002A Analogsignalgenerator als Ihrer bevorzugten Hochfrequenz- (HF) und Mikrowellensignalquelle.
N5173B
Der Mikrowellen-Analogsignalgenerator N5173B EXG X-Series bietet einen Frequenzbereich von 9 kHz bis 40 GHz und ist die kostengünstige Wahl, wenn Sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Budget und Leistung benötigen.
Der Mikrowellen-Analogsignalgenerator N5173B EXG ist die kostengünstige Lösung, wenn Sie ein optimales Verhältnis zwischen Budget und Leistung benötigen. Er liefert die notwendigen Signale für parametrische Tests von Breitbandfiltern, Verstärkern, Empfängern und mehr. Führen Sie einfache LO-Aufwärtsmischungen oder CW-Sperrungstests mit kostengünstiger Abdeckung bis 13, 20, 31,8 oder 40 GHz durch. Charakterisieren Sie Breitband-Mikrowellenkomponenten wie Filter und Verstärker mit der optimalen Kombination aus Ausgangsleistung (+20 dBm bei 20 GHz), geringen Oberwellen (≤ –55 dBc) und Vollsprungdämpfung. Verwenden Sie ihn als hochstabile Systemreferenz mit standardmäßigen Hochleistungs-OCXOs bei einer Alterungsrate von weniger als ± 5 ppb pro Tag.
AP5012A
Der analoge Signalgenerator Keysight AP5012A G2 bietet mehrere Signalquellen mit phasenkohärenter Schaltung und unabhängiger Kanalprogrammierung in einem einzigen 1U hohen Gehäuse.
Der analoge Signalgenerator Keysight AP5012A G2 ermöglicht die Nutzung mehrerer Signalquellen mit ultraschnellem Umschalten und sehr geringem Phasenrauschen. Kanalfrequenz, Phase und Amplitude lassen sich unabhängig voneinander programmieren – für präzise und aussagekräftige Tests. Alle Geräte sind optional mit Amplituden-, Frequenz-, Phasen- und Pulsmodulationsfunktionen erhältlich.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die HF-Ausgangsleistung misst die Stärke des von einem Sender oder HF-Verstärker ausgesendeten Hochfrequenzsignals. Sie gibt an, wie viel Energie in Watt (W), Milliwatt (mW) oder üblicherweise in Dezibel-Milliwatt (dBm) abgestrahlt oder an die Antenne abgegeben wird. Dieser Leistungspegel ist entscheidend, da er Reichweite, Qualität und Effektivität der HF-Signalübertragung bestimmt.
Eine hohe HF-Ausgangsleistung gewährleistet, dass Signale ihr Ziel mit ausreichender Stärke erreichen, um Rauschen und Störungen zu überwinden, und gleichzeitig so geregelt werden, dass andere Geräte nicht beeinträchtigt werden. Die HF-Ausgangsleistung kann als Spitzenleistung, Durchschnittsleistung oder, bei gepulsten Systemen, als Impulsleistung gemessen werden. Jede Messung liefert einzigartige Erkenntnisse über die Signalcharakteristika.
Pfadverlust bezeichnet die Abnahme der Signalstärke einer elektromagnetischen Welle, beispielsweise eines Hochfrequenzsignals (HF-Signal), auf ihrem Weg vom Sender zum Empfänger durch den Raum oder ein Medium. Dieses Phänomen stellt die natürliche Dämpfung aufgrund von Entfernung und Umgebungsfaktoren dar.
Reale Faktoren wie Absorption durch Luft oder Vegetation, Reflexion an Gebäuden, Beugung an Hindernissen und Streuung an rauen Oberflächen erhöhen den Signalverlust und sind daher ein entscheidender Faktor in drahtlosen Systemen wie Mobilfunknetzen und WLAN. Der in Dezibel (dB) gemessene Pfadverlust gibt an, wie weit ein Signal effektiv übertragen werden kann. Er dient Ingenieuren als Grundlage für die Auslegung der Sendeleistung und die Antennenplatzierung, um Herausforderungen wie städtische Bebauung und fehlende Sichtverbindung zu bewältigen und trotz des unvermeidlichen Signalschwunds eine zuverlässige Kommunikation zu gewährleisten.
Die Hochfrequenz (HF-Frequenz) bezeichnet die Schwingungsrate einer elektromagnetischen Welle im Radiofrequenzbereich des elektromagnetischen Spektrums. Typischerweise liegt sie zwischen etwa 3 Hz (Hertz) und 300 GHz (Gigahertz). Sie gibt die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde eines HF-Signals in Hertz an und bestimmt dessen Wellenlänge und Ausbreitungseigenschaften.
Hochfrequenzen (HF-Frequenzen) finden in verschiedenen Anwendungen Verwendung, beispielsweise in der drahtlosen Kommunikation (z. B. AM/FM-Radio, WLAN, Mobilfunknetze), im Radarbereich, im Fernsehrundfunk und in Satellitensystemen. Die für ein System gewählte HF-Frequenz bestimmt dessen Bandbreite, Reichweite und Durchdringungsfähigkeit und ist somit ein entscheidender Faktor für die Entwicklung und den Betrieb von HF-Geräten wie Signalgeneratoren, Sendern und Empfängern.
Beim FM-Rundfunk beispielsweise oszilliert die Trägerfrequenz um ihren Mittelwert, wobei die Information in diese Frequenzänderungen eingebettet wird. Das modulierte Signal belegt eine größere Bandbreite als AM und erzeugt Seitenbänder, deren Ausdehnung vom Modulationsindex abhängt. Die Demodulation erfolgt im Empfänger durch Erfassung dieser Frequenzänderungen, um das ursprüngliche Signal wiederherzustellen. FM bietet im Vergleich zu AM eine höhere Störfestigkeit und Signalqualität und eignet sich daher ideal für hochwertige Audioübertragungen, Funkgeräte und Anwendungen wie Fernsehton. Allerdings benötigt FM mehr Bandbreite und ist für die Übertragung über größere Entfernungen weniger effektiv.