키사이트 Essential 아날로그 신호 발생기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. XG1 클래스에는 AP5001A, AP5002A가 포함되며, XG2 클래스에는 AP5011A, AP5012A, N5171B, N5173B가 포함됩니다. Essential 아날로그 신호 발생기는 다양한 디바이스 및 통신 시스템을 테스트하는 데 필요한 낮은 위상 잡음, 넓은 출력 전력 범위 및 빠른 스위칭 속도를 제공합니다. 또한, 일부 Essential 모델은 40GHz 최대 주파수를 갖춘 4가지 위상 코히어런트 출력 구성으로 제공되어, 다중 포트 수신기 테스트에서 신호 강도, 주파수 응답 또는 잡음 성능을 평가하는 데 이상적입니다. 가장 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 필요한 구성을 직접 구축하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
오실레이터, 믹서 및 증폭기와 같은 고정밀 부품 테스트에 이상적인 깨끗하고 안정적인 신호를 제공하며, 5G, Wi-Fi 및 일반 무선 애플리케이션을 포함한 다양한 애플리케이션에 활용됩니다.
시스템 손실을 보상하고 SNR을 향상시키며, +17 dBm 이상의 출력 전력으로 단거리 무선 시스템부터 장거리 통신 링크까지 다양한 부품을 테스트할 수 있습니다.
빠른 스위칭 속도로 실제 신호 전환을 시뮬레이션하여 레이더와 같은 펄스 및 버스트 신호 테스트에 이상적이며, 전력 증폭기와 같이 열에 민감한 디바이스의 낮은 듀티 측정을 가능하게 합니다.
AM, FM, PM 및 펄스 변조와 같은 변조 기능을 활용하여 복잡한 아날로그 파형을 생성하고 RF 수신기, 부품 및 시스템을 철저하게 테스트할 수 있습니다.
Maximum frequency
6 GHz ~ 40 GHz
Number of outputs
1 ~ 4
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-130 dBc/Hz ~ -122 dBc/Hz
Output power @1 GHz
17 dBm ~ 25 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-40 dBc ~ -33 dBc
Frequency switching speed
20 µs ~ 800 µs
AP5002A
키사이트 AP5002A G2 아날로그 신호 발생기는 9kHz에서 26GHz에 이르는 무선 및 마이크로파 주파수 범위를 커버합니다. GHz 의 우수한 신호 순도와 빠른 스위칭 속도를 제공합니다.
키사이트 AP5002A 아날로그 신호 발생기를 주요 RF 및 마이크로웨이브 신호 소스로 활용하여 콤팩트하고 강력한 테스트 도구의 편리함을 경험해 보십시오.
N5173B
주파수 범위가 9 kHz ~ 40 GHz인 N5173B EXG X-시리즈 마이크로파 아날로그 신호 발생기는 예산과 성능 간 균형이 필요할 때 비용 효율적인 선택입니다.
키사이트 N5173B EXG 마이크로파 아날로그 신호 발생기는 예산과 성능 간 균형이 필요할 때 비용 효율적인 선택입니다. 광대역 필터, 앰프, 수신기 등에 대한 파라메트릭 테스트를 처리하는 데 필요한 신호를 제공합니다. 13, 20, 31.8 또는 40 GHz에 대한 저렴한 커버리지로 기본 LO 업컨버전 또는 CW 차단을 수행합니다. 출력 전력(20 GHz에서 +20 dBm), 낮은 고조파(≤–55 dBc) 및 풀 스텝 감쇠를 최적으로 조합하여 필터, 앰프와 같은 광대역 마이크로파 컴포넌트의 특성을 분석합니다. 하루 ±5 ppb 미만의 에이징 속도로 표준 고성능 OCXO를 제공하는 고안정성 시스템 레퍼런스로 사용하십시오.
AP5012A
키사이트 AP5012A G2 아날로그 신호 발생기는 단일 1U 높이 인클로저에 위상 일관 스위칭 및 독립적인 채널 프로그래밍 기능을 갖춘 여러 신호 소스를 제공합니다.
키사이트 AP5012A G2 아날로그 신호 발생기는 초고속 스위칭과 매우 낮은 위상 잡음을 통해 여러 신호 소스를 활용할 수 있도록 합니다. 정밀하고 강력한 테스트를 위해 채널 주파수, 위상 및 진폭을 독립적으로 프로그래밍할 수 있습니다. 모든 장비는 선택적으로 진폭, 주파수, 위상 및 펄스 변조 기능을 포함할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
RF 출력 전력은 송신기 또는 RF 증폭기에서 방출되는 무선 주파수 신호의 강도 또는 세기를 측정합니다. 이는 와트(W), 밀리와트(mW) 또는 일반적으로 데시벨-밀리와트(dBm) 단위로 안테나로 방사되거나 전달되는 에너지의 양을 정량화합니다. 이 전력 레벨은 RF 신호 전송의 범위, 품질 및 효율성을 결정하므로 중요합니다.
높은 RF 출력 전력은 신호가 잡음과 간섭을 극복할 수 있는 충분한 강도로 의도한 목적지에 도달하도록 보장하며, 동시에 다른 장치에 대한 방해를 방지하기 위해 조절됩니다. RF 출력 전력은 피크 전력, 평균 전력 또는 펄스 시스템의 경우 펄스 전력으로 측정할 수 있으며, 각 측정은 신호 특성에 대한 고유한 통찰력을 제공합니다.
경로 손실은 무선 주파수(RF) 신호와 같은 전자기파가 송신기에서 수신기로 공간 또는 매질을 통해 이동할 때 신호 강도가 감소하는 현상을 말합니다. 이러한 현상은 거리 및 환경 요인으로 인한 자연 감쇠를 나타냅니다.
공기나 나뭇잎에 의한 흡수, 건물 반사, 장애물 주변 회절, 거친 표면에서의 산란과 같은 실제 요인들은 신호 손실을 증가시키며, 이는 셀룰러 네트워크 및 Wi-Fi와 같은 무선 시스템에서 중요한 고려 사항이 됩니다. 데시벨(dB) 단위로 측정되는 경로 손실은 신호가 얼마나 효과적으로 전송될 수 있는지를 결정합니다. 이는 엔지니어가 도심 혼잡 및 비가시선(non-line-of-sight) 시나리오와 같은 문제를 해결하기 위해 송신기 전력 및 안테나 배치를 설계하는 데 도움을 주어, 신호의 피할 수 없는 페이딩에도 불구하고 신뢰할 수 있는 통신을 보장합니다.
RF 주파수, 즉 무선 주파수는 전자기 스펙트럼의 무선 부분 내에서 전자기파가 진동하는 속도를 나타내며, 일반적으로 약 3Hz(헤르츠)에서 300GHz(기가헤르츠) 범위입니다. 이는 헤르츠로 측정되는 RF 신호의 초당 사이클 수를 나타내며, 파동의 파장 및 전파 특성을 결정합니다.
RF 주파수는 무선 통신(예: AM/FM 라디오, Wi-Fi, 셀룰러 네트워크), 레이더, TV 방송 및 위성 시스템과 같은 다양한 애플리케이션에 사용됩니다. 실제적으로 시스템에 선택된 특정 RF 주파수는 대역폭, 범위 및 장애물 투과 능력을 결정하며, 이는 신호 발생기, 송신기 및 수신기와 같은 RF 장치의 설계 및 작동에 있어 중요한 요소가 됩니다.
예를 들어, FM 라디오 방송에서 오디오 신호는 반송파 주파수가 중심 값 주위에서 진동하게 하여 이러한 주파수 변화 내에 정보를 포함시킵니다. 변조된 신호는 AM보다 더 넓은 대역폭을 차지하며 변조 지수에 따라 확장되는 측파대(sideband)를 생성하고, 수신기에서는 이러한 주파수 변화를 감지하여 원래 신호를 복구함으로써 복조됩니다. FM은 진폭 변조(AM)에 비해 우수한 잡음 내성 및 신호 충실도를 제공하여 고품질 오디오 방송, 양방향 라디오 및 TV 사운드와 같은 애플리케이션에 이상적입니다. 비록 더 많은 대역폭을 필요로 하고 장거리 전송에는 덜 효과적이지만 말입니다.