Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os geradores de sinal vetorial Keysight XG7-class Pro incluem a série VXG.
Os geradores de sinal vetorial Keysight XG7-class Pro incluem a série VXG. Os geradores de sinal vetorial Pro ampliam o suporte de frequência até 54 GHz, ou 110 GHz com um extensor de frequência, e largura de banda até 2,5 GHz, ao mesmo tempo em que oferecem suporte à síntese digital direta, software integrado e outros recursos importantes dos nossos modelos Expert. Recursos adicionais incluem ligação de canais, fornecendo largura de banda de até 10 GHz por instrumento, desvanecimento em tempo real, incluindo modelos de desvanecimento personalizados com software de geração de sinal, e oito geradores de sinal virtuais por canal de RF ou 32 transmissores emulados em uma única unidade. Escolha uma de nossas configurações mais populares ou crie a que você precisa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Cobre todas as bandas de frequência 5G NR e bandas V/W até 54 GHz, ou 110 GHz com um extensor de frequência, com largura de banda de modulação de até 2,5 GHz por canal.
Simplifica os testes MIMO e beamforming com até 4 canais sincronizados e coerentes em fase em um único instrumento, além de oito emuladores virtuais por canal com alta faixa dinâmica.
Criação de sinais em tempo real para uplink 5G e LTE e GNSS, além de fading MIMO em tempo real para todos os testes de conformidade de estações base 3GPP 5G NR.
Os ASICs personalizados proprietários e a tecnologia DDS proporcionam o menor ruído de fase, até -148 dBc/Hz, com uma resolução de sintonia de frequência extremamente precisa.
Maximum frequency
54 GHz
Maximum modulation bandwidth
2.5 GHz
Number of outputs
1 to 4
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-148 dBc/Hz
Output power @1 GHz
20 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-55 dBc
Frequency switching speed
3000 µs
M9484C
O M9484C VXG é um gerador de sinal vetorial de canal duplo capaz de gerar sinais de até 54 GHz com 2,5 GHz de largura de banda de modulação por canal.
O projeto de sistemas de comunicação 5G e via satélite exige margens e prazos de projeto rigorosos, modulação complexa e adesão a padrões rigorosos. Você está enfrentando um conjunto totalmente novo de desafios de projeto e teste, incluindo larguras de banda mais amplas, frequências mais altas e maior complexidade do sistema. O M9484C VXG fornece o gerador de sinal vetorial com faixa de frequência de até 54 GHz e largura de banda de modulação de 2,5 GHz em um único instrumento, ou até 110 GHz com o extensor de frequência V3080A e 5 GHz com ligação de canais, para permitir sua próxima inovação.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
O gerador de sinais Pro+ oferece oito geradores de sinais virtuais (múltiplos caminhos IQ para RF), permitindo emular até oito sinais simultaneamente usando um canal. Esse recurso é particularmente vantajoso em aplicações de projeto e teste de receptores, onde o método atual geralmente requer RF combinando vários geradores de sinais devido às limitações da faixa dinâmica. Os oito geradores de sinais virtuais podem simplificar a caracterização do dispositivo quando são necessários sinais de tecnologia de acesso múltiplo ou múltiplas portadoras.
O desvanecimento refere-se à alteração na atenuação de um sinal causada por vários fatores, incluindo posição geográfica, tempo e frequência. O desvanecimento, também conhecido como simulação de canal, permite aos usuários aplicar degradações aos sinais para simular condições do mundo real. As causas reais do desvanecimento incluem propagação multipath (onde o sinal reflete em vários obstáculos ao longo de seu caminho), desvanecimento multipath e fatores ambientais, como clima (por exemplo, chuva) e obstáculos que afetam a propagação do sinal.
Os obstáculos ao redor do transmissor e do receptor criam múltiplos caminhos para o sinal transmitido percorrer. O receptor vê uma soma de múltiplas cópias do sinal transmitido que percorreram caminhos diferentes. Na viagem da fonte ao receptor, cada sinal recebido chegará com diferenças de atenuação, atraso e mudança de fase, o que pode resultar em interferência construtiva ou destrutiva.
A ligação de canais RF é uma técnica utilizada em sistemas de comunicação sem fios para combinar vários canais RF num único canal mais amplo, a fim de aumentar o débito de dados. Esta capacidade pode ajudar a suportar aplicações como a geração de formas de onda QPSK e 5G NR de banda larga.