¿Qué busca?
Semiconductores Keysight
La potencia personalizada de nuestros instrumentos
Semiconductores personalizados Keysight
Superar los límites de la tecnología requiere un ancho de banda instantáneo, un rango dinámico libre de espurias y una fidelidad de señal más allá de las mediciones básicas. Keysight impulsa cada producto de alto rendimiento con MMIC* personalizados, diseñados internamente y fabricados en nuestra planta propia de fosfuro de indio (InP) y arseniuro de galio (GaAs) con procesamiento de señal ASIC* personalizado que garantiza las mediciones más rápidas y fiables del sector.
Durante más de 50 años, Keysight ha diseñado tecnologías propias de semiconductores ASIC y MMIC especialmente personalizadas para equipos de test y medida. Cuente con Keysight para acelerar su próxima innovación.
*Circuitos integrados monolíticos de microondas (MMIC) y circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASIC)
Centro de Tecnología de Alta Frecuencia (HFTC)
Situado en Santa Rosa (California), el HFTC inventa, desarrolla y fabrica circuitos integrados (CI) personalizados de última generación líderes del sector. El HFTC impulsa el desarrollo de 14 componentes básicos compuestos que utilizan tecnologías avanzadas de semiconductores de fosfuro de indio (InP) y arseniuro de galio (GaAs).
Este centro avanzado proporciona a Keysight una ventaja competitiva que utilizamos para desarrollar las capacidades patentadas de alta frecuencia y alta velocidad líderes en el mundo para ofrecer el máximo rendimiento a sus necesidades. El HFTC cuenta con una combinación única de capacidades de fabricación de semiconductores compuestos (fábrica de clase 100 de 19.500 pies cuadrados) y experiencia de primera clase en diseño, modelado, medición y microfabricación.
Casos de éxito de clientes
Romper barreras en la investigación optoelectrónica
El Grupo de Sistemas Fotónicos de la Universidad McGill superó las limitaciones de las pruebas en la investigación optoelectrónica utilizando un osciloscopio Keysight UXR1104A de 110 GHz y un generador de forma de onda arbitraria (AWG) Keysight M8199A. La serie UXR incluye conjuntos de chips revolucionarios con un único Infiniium UXR de 110 GHz y cuatro canales que incorpora más de 80 ASIC personalizados, 13 matrices de puertas programables en campo (FPGA), nueve MMIC exclusivos y 38 películas delgadas.
El UXR realiza análisis de mayor precisión con hasta cuatro canales simultáneos de 110 GHz de ancho de banda, cada uno de ellos con un muestreo simultáneo a la asombrosa velocidad de 256 GSa/s y 10 bits de resolución del convertidor analógico-digital (ADC) de alta definición. El UXR es hasta 100 veces más rápido en algunas mediciones, gracias a un nuevo y potente ASIC de aceleración de mediciones y un controlador de memoria capaz de realizar 5 billones de operaciones enteras por segundo (IOPS).
Primera tecnología de dispositivos 5G NR para envíos masivos
Un fabricante de equipos en las instalaciones del cliente (CPE) solicitó a Keysight una solución de prueba que simulara una estación base 5G con protocolos de red para admitir la formación de haces, y la capacidad de medir el rendimiento de RF y las tasas de rendimiento de sus dispositivos 5G. Para introducir el primer dispositivo CPE 5G a escala, el fabricante eligió el conjunto de pruebas inalámbricas UXM 5G de Keysight con capacidades de prueba over-the-air (OTA). El CPE buscaba simular los protocolos de red 5G que admiten beamforming y beam tracking; el conjunto de herramientas 5G RF Design Validation Test (DVT) proporciona los casos de prueba de RF utilizados para medir el rendimiento de RF del dispositivo 5G.
Keysight utiliza chips personalizados como el preescalador multimódulo de 20 GHz y el atenuador digital por pasos de conmutación rápida de 54 GHz en sus fuentes de señal y analizadores insignia. Keysight es capaz de diseñar y fabricar nuevos semiconductores personalizados de ondas milimétricas (mmWave), como el amplificador de rango dinámico ultraalto de 54 GHz, para ofrecer nuevas soluciones de prueba que optimizan las pruebas cuando los clientes necesitan cumplir plazos ajustados en la introducción de productos.
El futuro de las redes a bordo de vehículos
Un fabricante de semiconductores implementó una nueva prueba para Ethernet automotriz utilizando osciloscopios en tiempo real de ocho canales Keysight Infiniium Serie MXR y software de aplicación Ethernet Compliance para soportar pruebas de conformidad rigurosas y rápidas para Ethernet automotriz en sus laboratorios. La empresa global de semiconductores proporciona chipsets y módulos que permiten conexiones seguras e infraestructura para la implementación de una nueva prueba de Ethernet automotriz de 1 Gb/s.
La serie Infiniium MXR funciona con seis ASIC exclusivos diseñados en procesos de germanio de silicio (SiGe) y semiconductores complementarios de óxido metálico (CMOS) de silicio. Utiliza un ASIC de procesamiento de señales CMOS de más de 100 millones de puertas de nuestro osciloscopio de la serie UXR para ofrecer algunos de los mismos niveles de rendimiento y características de amplificador multifunción totalmente integrado en un producto de mayor densidad y menor coste. Con los ASIC de silicio personalizados, impulsamos la integración para ofrecer ocho canales en un solo producto. Cada modelo incorpora un ADC de 10 bits con una frecuencia de muestreo de 16 GSa/s disponible en todos los canales simultáneamente. Nuestro front-end de bajo ruido totalmente integrado incluye circuitos integrados personalizados, como el ASIC BiCMOS de 130 nm que incorpora filtros analógicos seleccionables por el usuario y actualizaciones de ancho de banda mediante una licencia de software.
Acortar de días a horas el tiempo de las pruebas de selección dinámica de frecuencias
Una empresa líder en redes inalámbricas especializada en servidores, almacenamiento y servicios de red tenía problemas para llevar a cabo las pruebas de cumplimiento de la normativa inalámbrica, que cada vez son más complejas y exigen más recursos debido a los anticuados sistemas de pruebas previas al cumplimiento de la normativa.
La solución de prueba regulatoria IOT0047A y el software de cumplimiento regulatorio IoT proporcionan una cobertura completa de estándares con los últimos casos de prueba definidos por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para validar el cumplimiento regulatorio de los dispositivos inalámbricos en la banda industrial, científica y médica (ISM). Esta solución consta de tres productos principales que utilizan un procesador de señal digital ASIC personalizado de Keysight para permitir barridos de frecuencia más rápidos y una mayor precisión en las mediciones.
Productos relacionados
Ideas y recursos
¿Tiene preguntas o necesita ayuda?