PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

模組化機箱

適用於 PXI 與 AXI 元件的可自訂外殼。

專為可互換、可自訂的模組化元件所設計的機箱/外殼,可根據您的需求進行替換、升級和重新組態

模組化機箱

模組化控制器

可自訂的連線能力/介面、匯流排速度與外型尺寸。

用於模組化 PXI 和 AXI 系統的可擴充控制器

模組化控制器

顯示 11 個 (共 11 個)

Image of  2 象限直流電源模組
2 象限直流電源模組
型號
N6783A
最大取樣率
不適用
每輸出最大電流
3 A
每輸出最大電壓
8 V
輸出數量
1
平台
N6700 主機
類型
雙象限直流電源模組
Image of  電源量測設備,適用於功能測試,多範圍,80 W,雙倍寬度
電源量測設備,適用於功能測試,多範圍,80 W,雙倍寬度
型號
N6786A
最大取樣率
不適用
每輸出最大電流
8 A
每輸出最大電壓
20 V
輸出數量
1
平台
N6700 主機
類型
用於功能測試的 SMU
Image of  電源量測設備,適用於電池耗電分析,多範圍,80 W,雙倍寬
電源量測設備,適用於電池耗電分析,多範圍,80 W,雙倍寬
型號
N6785A
最大取樣率
不適用
每輸出最大電流
8 A
每輸出最大電壓
20 V
輸出數量
1
平台
N6700 主機
類型
雙象限直流電源模組
Image of  4 象限通用電源量測設備, ±20 V / ±1 A 或 ±6 V / ±3 A,20 W
4 象限通用電源量測設備, ±20 V / ±1 A 或 ±6 V / ±3 A,20 W
型號
N6784A
最大取樣率
不適用
每輸出最大電流
3 A
每輸出最大電壓
20 V
輸出數量
1
平台
N6700 主機
類型
雙象限直流電源模組
Image of  2 象限電源量測設備,適用於功能測試,20 V,±1 A 或 6 V,±3 A,20 W
2 象限電源量測設備,適用於功能測試,20 V,±1 A 或 6 V,±3 A,20 W
型號
N6782A
最大取樣率
不適用
每輸出最大電流
3 A
每輸出最大電壓
20 V
輸出數量
1
平台
N6700 主機
類型
雙象限直流電源模組
Image of  2 象限電源量測模組,用於電池耗電分析,20 V,±1 A 或 6 V,±3 A,20 W
2 象限電源量測模組,用於電池耗電分析,20 V,±1 A 或 6 V,±3 A,20 W
型號
N6781A
最大取樣率
不適用
每輸出最大電流
3 A
每輸出最大電壓
20 V
輸出數量
1
平台
N6700 主機
類型
雙象限直流電源模組
Image of  高密度精密 SMU(10 pA,30 V)
高密度精密 SMU(10 pA,30 V)
型號
PZ2131A
最大取樣率
500 KSa/s
每輸出最大電流
500 mA
每輸出最大電壓
30 V
輸出數量
不適用
平台
PZ2100A 主機
類型
高密度精密 SMU
Image of  高密度精密 SMU(100 pA,30 V)
高密度精密 SMU(100 pA,30 V)
型號
PZ2130A
最大取樣率
250 KSa/s
每輸出最大電流
500 mA
每輸出最大電壓
30 V
輸出數量
不適用
平台
PZ2100A 主機
類型
高密度精密 SMU
Image of  高速精密 SMU(100 fA、60 V、15 MSa/s)
高速精密 SMU(100 fA、60 V、15 MSa/s)
型號
PZ2121A
最大取樣率
15 MSa/s
每輸出最大電流
3.5 A
每輸出最大電壓
60 V
輸出數量
不適用
平台
PZ2100A 主機
類型
高速精密 SMU
Image of  高速精密 SMU(100 fA、60 V、1 MSa/s)
高速精密 SMU(100 fA、60 V、1 MSa/s)
型號
PZ2120A
最大取樣率
1 MSa/s
每輸出最大電流
3.5 A
每輸出最大電壓
60 V
輸出數量
不適用
平台
PZ2100A 主機
類型
高速精密 SMU
Image of  高解析度精密 SMU(10 fA,210 V)
高解析度精密 SMU(10 fA,210 V)
型號
PZ2110A
最大取樣率
1.25 MSa/s
每輸出最大電流
315 mA
每輸出最大電壓
210 V
輸出數量
不適用
平台
PZ2100A 主機
類型
高解析度精密型 SMU
全部清除