高解析度精密 SMU(10 fA,210 V)

提供精密 SMU,以同級最佳的 10 fA 解析度擴展精確的靜態直流測量。以 1.25 MSa/s 取樣率實現快速動態測量。

產品影像
  • Maximum current per output

    315 mA

  • Maximum voltage per output

    210 V

  • Number of outputs

    N/A

  • Maximum output current

    315 mA

  • Platform

    PZ2100A Mainframe

  • Auxiliary Voltage Measurement Input

    No

  • Maximum power

    N/A

  • Type

    High-Resolution Precision SMU

  • Minimum Pulse Width

    20 µs

  • Minimum current measurement resolution

    10 fA

  • Maximum sample rate

    1.25 MSa/s

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight PZ2110A 精密型電源量測設備(SMU)可將傳統靜態和脈衝量測的精密度,擴展到快速動態量測領域。 它非常適合用來執行要求高解析度和準確度的各種電流電壓(IV)量測任務。 PZ2110A 可準確地對半導體、主動/被動元件,以及一般電子元件進行特性分析、執行參數測試,以及可靠度測試。

  • 最大輸出:210 V、315 mA 直流/脈衝
  • 最低解析度:500 nV/10 fA
  • 低電流量測雜訊:30 fArms @ 1PLC
  • 最窄脈衝寬度:20 µs
  • 在快速數位轉換器模式下,最大取樣率為 1.25 MSa/s
  • 在快速暫態下,最大轉換率為 1.5 V/µs