AI半導体テストとHSD設計を加速

AI対応半導体と高速デジタル (HSD) 設計の未来を切り拓きます。AIデータセンター向けに最適化された高度な設計、デバッグ、コンプライアンスツールを使用して、AIチップの設計とテスト、最先端設計のトラブルシューティング、最新のPCIe、DDR、CXL規格への準拠またはそれを超える性能を実現します。

AIチップと半導体の設計およびテスト

設計サイクルを加速し、コンプライアンスの課題を予測し、電子性能を最適化し、市場をリードするイノベーションをより迅速に提供します。

AI最適化された高速デジタル設計のトラブルシューティング

高精度で高性能な測定器を使用することで、設計スピンを削減し、AI半導体をテストし、プリント基板(PCB)の性能を解析します。

最新のAIネットワーキング標準に適合またはそれを上回る

PCIe®、CXL、DDRなどの主要なAIデータセンター標準に対応する自動テストソリューションにより、コンプライアンス・テストを簡素化し、加速します。

PCIe® 7への道

データ転送の未来を受け入れる準備はできていますか?PCIe® 7とCXLは、AIや機械学習などの高性能アプリケーション向けに、より高速なデータレートを提供します。32GbaudでのPAM4シグナリングのような新しいテクノロジーは、従来のNRZベースのテクノロジーからの大きな飛躍であり、厳格な許容誤差、進化する仕様、および新しいコンポーネントモデルが必要となります。

このウェビナーでは、これらの標準の設計における課題について学び、Method of Implementation (MOI)ワークフローを使用したシミュレーション主導のコンプライアンスソリューションを探り、コンプライアンステストを認証します。

分散ネットワークアイコン

よくある質問: AIコンピューティング

データセンターが指数関数的なトラフィック増加をサポートするために拡張するにつれて、CPU、GPU、アクセラレータ、メモリインターフェースを含む、それらが依拠するAIコンピューティングインフラストラクチャには、より厳格な試験が必要です。検証は現在、現代のデータセンター性能の基盤となるPCIe、CXL、DDR、HBMなどの超高速デジタルインターフェースに対応する必要があります。半導体試験は、キーサイトのリアルタイム適合性オシロスコープ、プロトコルアナライザ、BERTなどの高度なツールを用いて進化しており、データセンターレベルのストレス条件下での物理層の整合性と適合性を検証します。現在の試験では、高密度サーバーおよびカスタムシリコン展開全体で、信号品質、性能、電力効率、および信頼性が優先されます。

現代のデータセンターは、厳密なタイミングマージンと膨大なスループット要件を持つ複雑なチップセット上に構築されています。キーサイトのAWG、高性能オシロスコープ、レシーバーテストソフトウェアなどの高度な半導体テストツールは、高精度な信号生成と解析を提供し、信頼性の高い高速機能を保証します。これらのツールは、メモリおよびI/Oサブシステム全体でジッター、信号劣化、信号品質を検出するのに役立ちます。AIコンピューティング、ストレージ、ネットワーキング、仮想化などのワークロード向けにカスタムチップを構築するハイパースケーラーにとって、これらのテストソリューションは、認定を加速し、展開後のシステムレベルの問題を軽減します。最終的に、検証の強化は、現場での障害の減少とデータセンターサービスの稼働時間の向上を意味します。

データセンターチップの開発には、高速なサイクルと大容量のスループットが求められます。テスト時間とコストの削減は、インテリジェントなテストカバレッジ、自動化された機器の効率的な使用、および設計段階初期における堅牢なシミュレーションにかかっています。キーサイトのEDAバンドル(SIPro(シグナルインテグリティ解析)やSystem Designなどのツールを含む)は、エンジニアがテープアウト前に高速チャネルをシミュレートおよび検証することを可能にします。ベンチでは、BERTやリアルタイムコンプライアンスオシロスコープなどの測定器が、PCIe/CXLおよびメモリインタフェースのコンプライアンスとデバッグを効率化し、高コストな手戻りを削減し、展開までの時間を短縮します。

データセンターのコンピューティングシステムの検証には、物理層測定、プロトコル適合性データ、および環境ストレスデータの組み合わせが必要です。テストエンジニアは、BERT、オシロスコープ、AWGなどの機器から、ビットエラーレート、アイダイアグラム、TDECQ、ジッター耐性、レーンマージニングといったリアルタイムの性能メトリクスを収集します。さらに、キーサイトのPHY DesignerやRF Circuit Simulation Professionalのようなツールからのシミュレーションデータは、最悪の条件下での動作を検証するために使用されます。このデータは、サーバーチップ、メモリモジュール、およびインターコネクトが、ハイパースケール環境に典型的な要求の厳しいワークロードの下で、大規模かつ信頼性高く動作することを保証する上で極めて重要です。

データセンターのAIコンピューティング設計が帯域幅の限界を押し広げ、電力マージンを縮小するにつれて、エンジニアは信号品質、プロトコル適合性、熱安定性に関する課題に直面しています。チップレット、積層メモリ、およびカスタムI/Oパス(多くの場合、複数の電圧ドメインにわたる)の試験には、高精度なツールと深いプロトコル可視性が必要です。歩留まりや市場投入までの時間を妨げることなく、高速検証をワークフローに統合することも困難です。キーサイトの設計データおよびIPデータ管理のようなツールは、試験カバレッジの追跡に役立ち、一方、プロトコルアナライザや高度なシミュレーションスイートは、開発後期での予期せぬ問題を軽減します。PCIe 6.0やCXL 3.0のような進化する相互接続規格全体で試験セットアップのスケーラビリティを確保することは、継続的な課題です。

主要なトレンドには、コンポーザブルおよびディスアグリゲーテッドアーキテクチャの台頭、チップレットベース設計の採用、および電力最適化のためのカスタムシリコンが含まれます。データセンターAIコンピューティングのテストにおけるベストプラクティスには、シミュレーション(SIProなどのEDAツールを使用)から開始すること、リアルタイムオシロスコープおよびBERTでのコンプライアンステスト自動化を活用すること、ベンチレベルの結果とシステムレベルのパフォーマンスを相関させることが挙げられます。ハイパースケーラーは、より優れた制御と迅速な反復のために、物理層、プロトコル層、データ管理層を組み合わせた統合検証プラットフォームを使用して、テストを社内で行うことが増えており、これにより、より高速で信頼性の高いAIコンピューティングを大規模に提供しています。

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?