PCIe® 5.0評価実施方法

PCIeプロトコルエクササイザー
+ PCIeプロトコルエクササイザ

エミュレーションによるPCIe®設計のプロトコル層検証

プロトコル検証は、物理層、データリンク層、およびトランザクション層で行われます。必須のプロトコル準拠テストに加えて、PCI-SIG®はPCIe設計を正確に特性評価するために100を超える追加テストを推奨しています。最も厄介なPCIe問題のいくつかは、リンクパートナーが相互にサポートされる最高の速度でネゴシエートできなかったり、高いビットエラーレートを示したり、劣化モードで動作したりする、起動シーケンス中に発生します。その結果、プロトコルテスト中にリンクトレーニングおよびステータスステートマシン (LTSSM) は、リンクパートナー間でデータパケットが確実に転送されるようにするために不可欠です。

PCIeプロトコルテストのセットアップには、プロトコルアナライザとエクササイザが必要です。プロトコルエクササイザは、PCIeルートコンプレックスとエンドポイントデバイスの両方をエミュレートします。プロトコルアナライザは、物理層からトランザクション層までの複雑なデータを取得、記録、デコード、分析します。これら2つの機器を組み合わせることで、開発者は堅牢なテストケースを作成し、PCIeデバイスで検出されたエラーを迅速にデバッグできます。

PCIe 5.0 プロトコルテストソリューション

PCIeプロトコル検証では、お使いのPCIeデバイスがリンク・パートナーと正常に通信できるかどうかを判断するために、さまざまなテストを必要とします。キーサイトのPCIeプロトコル・テスト・ソリューションは、シグナル・インテグリティを向上させ、ルート・コンプレックスとエンドポイントのエミュレーションによる汎用性を提供する完全なPCIe 5.0テスト・パスを提供します。このソリューションは、レーン幅やリンク速度などのPCIeリンク特性の構成を可能にする統合されたソフトウェア・インターフェースを提供します。すべてのPCIe速度がサポートされています: 2.5 GT/s、5.0 GT/s、8 GT/s、16 GT/s、および32 GT/s。

PCIeプロトコルテストのデモを見る

PCIe 5.0プロトコルテストソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?

PCI-SIG®、PCIe® およびPCI Express® は、PCI-SIGの米国登録商標またはサービスマークです。